ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS543C20

アクティブ

適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0043 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0043 Duty cycle (max) (%) 70
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
  • 入力電圧範囲:4V~14V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の3/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20を使用するカスタム設計を作成
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 40A POL
  • 入力電圧範囲:4V~14V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の3/0.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大80Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543C20を使用するカスタム設計を作成

TPS543C20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高40Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543C20デバイスをスタックすると、最高80Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

TPS543C20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高40Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543C20デバイスをスタックすると、最高80Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS543B20 アクティブ 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 19V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.
TPS543C20A アクティブ 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 16V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Offers wider VIN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543C20 4VIN~14VIN、40A、スタック可能、適合型内部補償搭載の同期整流降圧型SWIFT™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 10月 12日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018年 12月 7日
Analog Design Journal Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018年 11月 6日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技術記事 Maintain a constant phase margin in a synchronous buck converter PDF | HTML 2018年 3月 2日
技術記事 Powering FPGAs – Improving overshoot of voltage regulators for Intel Arria 10 and PDF | HTML 2018年 2月 8日
技術記事 Powering FPGAs – Improving undershoot of voltage regulators with asynchronous puls PDF | HTML 2018年 2月 2日
Analog Design Journal Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018年 1月 4日
技術記事 How to correctly layout a 40A power supply: copper, vias and loop path PDF | HTML 2017年 8月 22日
ホワイト・ペーパー 内部補償付きアドバンスド電流モード(ACM) 最新英語版 (Rev.A) 2017年 8月 15日
技術記事 Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 2017年 5月 18日
技術記事 The effects of gate-driver strength in synchronous buck converters PDF | HTML 2017年 4月 11日
ユーザー・ガイド TPS543C20 40-A Single Synchronous Step-Down Converter 2017年 2月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS543C20EVM-054 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS543C20EVM-054 評価基板は、公称 12V の入力バスから、0.9V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。この設計により、90% のピーク効率が達成されます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS543C20EVM-869 — TPS543C20、2 相、80A 同期整流 降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板

TPS543C20EVM-869 は、2 個の TPS543C20 デバイスをインターリーブした 2 相降圧コンバータです。この基板は、公称 12V のバスを使用して 0.9V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 80A (位相ごとに 40A) の負荷電流を供給する設計を採用しています。TPS543C20EVM-869 は、TPS543C20 のスタック動作を実証できる設計を採用しています。組み立て済みの部品を差し替える方法で TPS543C20EVM-869 に変更を加え、2 個の個別単相降圧コンバータにすることもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS543C20 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM589A.ZIP (127 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB00 TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel Calculator Tool and Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01444 — サーバー PSU 用の、97% 効率、180W、デュアル チャネル降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サーバー PSU (電源)、PC PSU、その他の降圧コンバータ アプリケーションを想定しており、180W の降圧デュアル チャネル DC/DC コンバータを実装し、安定化の対象となる 12V DC 入力電圧と組み合わせて、末端負荷に電圧を供給するとともに、97% を上回る効率と良好な放熱性能を実現しています。デュアル チャネル間で、スイッチング周波数の同期を簡単に実現できます。デュアル出力の真の差動リモート センスにより、ラインの電圧降下が補償され、末端負荷についてより正確な電圧が得られます。この統合回路リファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21619 — 通信用途 2.7V、60A 向け 2 相コンパクトのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2 個の IC のみをスタック構成で使用し、2.7V、60A をコンパクトなフォーム ファクタで供給します。すべてのセラミック出力コンデンサと低 ESR ポリマー出力コンデンサのバージョンの両方が、2A ~ 60Aのステップ負荷で 3% 未満のアンダーシュート要件を 1μs 未満で満たすことが示されています。内部補償により、設計プロセスが簡素化されます。このデザインは、オンボードの高速ダイナミック負荷テスタ、出力リップル プローブ インターフェイス、安定性アナライザ向けのテスト ポイントを搭載しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21386 — フル テスト機能付き 2 相スタッカブル降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS543C20 をスタック構成で使用し、エアフローなしの温度上昇が小さいコンパクトな (21mm x 35mm) フォーム ファクタで、0.85V @ 40A を供給します。ボードには、高速動的負荷テスタ、出力リップル プローブ インターフェイス、Venable 2130 などの安定性アナライザのテスト ポイントが搭載されています。内部補償により、設計の高密度化と簡素化が可能になります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian