PMP21735

車載 HEV/EV アプリケーション向け 400V DC リンク コンデンサ用プリチャージャのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、電気自動車 (EV) の車載コンデンサ プリチャージャ (事前充電) 向け電源ソリューションです。このデザインは、12V バッテリの電力を受け入れ、4mF のコンデンサ バンクに 400V で 2 秒の充電を行います。このデザインは、100kHz のスイッチング周波数で動作する絶縁型フライバック コントローラを使用します。初期の出力電圧は 60V に設定済みです。1 次側の基準制御ラインを使用して、出力をその最終値である 400V に設定します。事前充電シーケンスが完了した時点で、コンデンサ バンクをシステムの他の部分に接続したまま、UVLO 機能を使用してコントローラをオフにすることができます。

特長
  • 大容量バンクの絶縁型充電
  • 大型のリレーと制限抵抗の置き換え
  • 最長 1m の配線で負荷コンデンサに接続してテスト済み
  • 出力電圧を設定するための 1 次側制御
  • 小型ソリューション サイズに貢献する、コンパクトな電力段とコントローラのレイアウト
出力電圧オプション PMP21735.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 32
Vout (Nom) (V) 400
Iout(最大)(V) .8
出力電力(W) 320
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT116.PDF (1681 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRQZ8.PDF (117 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKM0.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR00.ZIP (591 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ3.ZIP (287 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQZ9.PDF (556 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKE8.PDF (137 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5022-Q1AEC-Q100 認証済み、6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 400 V DC Link Capacitor Pre-Charger Ref Design for Automotive HEV/EV Apps 2019/06/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。