PMP21953

40V 絶縁型コンパレータをベースとする電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、電流容量の小さい絶縁型電源に適した、コスト重視のアプローチを紹介します。このデザインは、3 種類の異なるトポロジを使用する 3 種類のデザインで構成されています。これら 3 種類のデザイン オプションはいずれも、高電圧コンパレータ TLV1805-Q1 をベースとしています。このデバイスは、自励発振器およびドライバとして動作します。3 種類はいずれも非安定型であり、出力電圧は入力電圧に直接依存します。

特長
  • 車載対応の電圧入力であり、自動車のバッテリへの直接接続が可能 (Vin_max=40V)
  • 各種アプリケーション向けに容易にカスタマイズ可能
  • 低い BOM (部品表) コスト
  • 超小型 PCB 面積
出力電圧オプション PMP21953.1 PMP21953.2 PMP21953.3
Vin(最小)(V) 8 8 8
Vin(最大)(V) 36 36 36
Vout (Nom) (V) 7 14 14
Iout(最大)(V) .05 .05 .05
出力電力(W) .35 .7 .7
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Other Other Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT109A.PDF (1609 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZQ3.PDF (155 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZQ2.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZQ5.ZIP (640 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG8.ZIP (340 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZQ4.PDF (556 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZQ1.PDF (294 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV1805-Q1車載向け、プッシュプル出力、シャットダウン機能搭載、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 40-V Isolated Comparator-Based Power Supply Reference Design (Rev. A) 2019/06/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。