この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV1805-Q1
- 次の結果で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 電源電圧範囲:3.3V~40V
- 低い静止電流: 135µA
- ピーク電流の大きいプッシュプル出力
- 位相反転保護機能付きのレール・ツー・レール入力
- 内蔵ヒステリシス:14mV
- 伝搬遅延時間:250ns
- 低い入力オフセット電圧:500µV
- ハイ・インピーダンス出力のシャットダウン
- パワーオン・リセット (POR)
- SOT-23-6 パッケージ
TLV1805-Q1 高電圧コンパレータは、広い電源電圧範囲、プッシュプル出力、レール・ツー・レール入力、小さい静止電流、シャットダウン機能、高速な出力応答を持ち合わせた独自の製品です。これらすべての特長から、このコンパレータはスマート・ダイオード・コントローラの逆電流保護、過電流検出、およびプッシュプル出力段を使用して P チャネルまたは N チャネル MOSFET スイッチのゲートを駆動する過電圧保護回路など、正または負の電圧レールでの検出を必要とするアプリケーションに適しています。
高電圧コンパレータとしては珍しく、ピーク電流の大きいプッシュプル出力段には、どちらの電源レールへの負荷も高いエッジ速度でアクティブに駆動できるという利点があります。これは、予期しない高電圧電源へのホストの接続/切断を制御するために、MOSFET ゲートを迅速に HIGH または LOW に駆動する必要があるアプリケーションでは特に重要です。その他にも、低い入力オフセット電圧、低い入力バイアス電流、High-Z のシャットダウンなどの特長を備えているため、TLV1805-Q1 は広範なアプリケーションを柔軟に処理できます。パワー・オン・リセットにより、電源オン時の誤出力が防止されます。
TLV1805-Q1 は 6 ピン SOT-23 パッケージで AEC-Q100 認定済みであり、車載用グレード 1 温度範囲の -40°C~+125°C で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV1805-Q1 40V、レール・ツー・レール入力、プッシュプル出力、シャットダウン機能付きの高電圧車載用コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
| 製品概要 | Implementing SAE JI772 Pilot Wire System in EV Charging Station With Comparators | PDF | HTML | 2024年 4月 5日 | |||
| 機能安全情報 | TLV1805-Q1 Functional Safety, FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020年 3月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Overcurrent latch circuit | PDF | HTML | 2019年 8月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using Comparators in Reverse Current Applications (Rev. A) | 2019年 6月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TLV1805-Q1 EVM ISO Testing Results | 2019年 2月 22日 | ||||
| アプリケーション概要 | コンパレータによる過電圧保護回路 | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 1月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
TLV1805EVMQ1 — TLV1805-Q1 逆電流保護の評価基板
Over-Current Protection with Latched Output
TLV1805Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-020023 — 高精度電流センサ搭載、車載比例ソレノイド ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-050008 — 電圧監視機能を向上した ADAS 向け電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。