PMP22021
小型絶縁型 DC/DC フライバックのリファンレス デザイン
PMP22021
概要
このリファレンス デザインは LM5022-Q1 を使用しており、9V ~ 15V 入力を受け入れ、3.3V の絶縁型出力で 1.1A を供給することができます。すべてのコンポーネントを基板の片側に実装しており、アセンブリの複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。2 次側フィルタにより、出力リップルをピーク ツー ピークで 30mV 以下に低減します。このデザインは、複数の入力条件にわたって 80% の効率を達成できます。
特長
- 出力側で 1% 未満の電圧リップル
- 複数の入力電圧範囲にまたがる 80% の効率
- 基板の上面のみに部品を実装した小型基板設計
- 1.5kV AC RMS の絶縁
| 出力電圧オプション | PMP22021.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 1.1 |
| 出力電力(W) | 3.63 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- CCM |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZU6A.PDF (286 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Compact Isolated DC-DC Flyback Reference Design | 2019/06/10 |