PMP22151
70W フライバック/37W 昇圧電源のリファレンス デザイン
PMP22151
概要
このリファレンス デザインは、2 個の LM5155 デバイスを使用して、フライバックと昇圧の各電力段を形成しています。精度 ±10% の 24Vdc バスから、絶縁型の 28Vdc バスを生成し、昇圧回路は、このフライバックの出力から 37Vdc バスを生成します。このフライバック回路は最大 70W の電力を供給可能です。また、この昇圧回路は最大 37W の電力を負荷に供給できます。すべてのコンポーネントは基板の片側に実装済みであり、アセンブリの複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。どちらの電力段も、さまざまな出力条件にわたって 90% を上回る効率を達成します。
特長
- それぞれ高効率のフライバック電力段と昇圧段
- 2 インチ x 3.75 インチ (5.08cm x 9,53cm) のコンパクト サイズはソリューション面積の最小化に貢献
- 素子の片面実装アセンブリと 2 層 PCB は、製造コストの削減に寄与
| 出力電圧オプション | PMP22151.1 | PMP22151.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 | 27 |
| Vin(最大)(V) | 29 | 29 |
| Vout (Nom) (V) | 28 | 37 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 | 1 |
| 出力電力(W) | 70 | 37 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- CCM | Boost- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM337.PDF (292 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 70-W Flyback and 37-W Boost Power Reference Design | 2019/11/19 |