データシート
LM5155
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- バッテリ・アプリケーションに適した広い入力動作範囲
- 動作電圧範囲:3.5V~45V
- BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
- BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
- 最大 50V の入力過渡保護
- バッテリ消費の最小化
- 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
- 低い動作電流 (I Q ≤ 480µA)
- 小さなソリューション・サイズと低コスト
- 最大スイッチング周波数:2.2MHz
- 12 ピンの WSON パッケージ (3mm × 2mm)
- 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
- クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
- 高い効率と低消費電力
- 100mV ±7% の低い電流制限スレッショルド
- 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
- 外部 VCC 電源に対応
- AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
- 選択可能なクロック同期
- スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
- 保護機能内蔵
- 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
- (オプション) ヒカップ・モード短絡保護 (「デバイス比較表」を参照)
- ライン UVLO をプログラム可能
- OVP 保護
- サーマル・シャットダウン
- ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
- 追加スロープ補償をプログラム可能
- 可変ソフト・スタート
- PGOOD インジケータ
- WEBENCH Power Designer により、LM5155x を使用するカスタム設計を作成
LM5155x (LM5155 と LM51551) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。
LM5155x は、BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM5155EVM-BST — LM5155 昇圧コントローラの評価基板
LM5155EVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期整流昇圧コントローラである LM5155 の機能と性能を提示します。標準構成は、6V ~ 18V の入力範囲に対応し、440kHz のスイッチング周波数で動作して、24V のレギュレーション済み出力で 2A を供給する設計を採用しています。
この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。搭載している機能は、外部クロックとの同期、プログラマブルなスロープ補償、調整可能なソフト (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LM5155EVM-FLY — LM5155 フライバック コントローラの評価基板
LM5155EVM-FLY 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期フライバック コントローラである LM5155 の機能と性能を提示します。標準構成は、18V ~ 36V の入力範囲に対応し、250kHz のスイッチング周波数で動作して、5V のレギュレーション済み出力で 4A を供給する設計を採用しています。この評価基板は、構成を容易に実施できることを重視して設計してあるので、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 評価基板
LM5155EVM-SEPIC 評価基板は、広入力非同期SEPICコントローラとしてのLM5155の機能と性能を実証します。標準構成は、3V ~ 42V の入力範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で最大 2A を供給する設計を採用しています。
シミュレーション・モデル
LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. F)
SNVMBL2F.ZIP (204 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)
SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN
SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)
SNVMBY3B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
計算ツール
計算ツール
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン
TIDA-010256 — 128 チャネル超音波トランスミッタ システムのリファレンス デザイン
この超音波送信リファレンス・デザインは、TI の TX7516 5 レベル パルス トランスミッタと高電圧 TMUX9832 スイッチを使用しています。トランスミッタとスイッチは 1:4 で接続されており、チャネル数の多い超音波アナログ フロントエンド システムのコンパクトなハードウェア設計要件に対応できます。また、このデザインは、高効率でフットプリントの小さい TI のパワー モジュールと SEPIC トポロジを採用することで、電源全体のサイズを小型化しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP40679 — 9.8 ~ 13.5V 入力、46V 300W 出力インターリーブ昇圧のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、LM5155 コントローラを使用した 2 個のブースト コンバータを組み合わせた 300W 電力出力インターリーブです。各コンバータは連続 150W および 200W ピークを出力します。1 つの LMC555 回路は、2 個のコンバータが 180 度フェーズ シフトで動作するように、2 個の LM5155 に対する同期クロックについて 150kHz の方形波信号とその逆位相信号を生成します。これにより、出力電圧リップルを削減できます。アンプは、2 個のコンバータの入力電力をサンプリングして、誤差信号 VC (...)
リファレンス・デザイン
PMP40488 — 6W デュアル出力 SEPIC コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、LM5155 昇圧/フライバック/SEPIC コントローラを使用して、デュアル出力 SEPIC トポロジで 6W 出力を供給します。入力は 12VDCで、出力は ±60V/50mA です。スイッチング周波数は、500kHz に設定済みです。このデザインは、88.2% のピーク効率を達成します。60V レールのクロス レギュレーションは、全負荷範囲で誤差 ±4% 以内です。外部電圧制御ピンはオプションであり、0 ~ 60V の出力電圧を調整できます。高効率かつ小型の PCB 寸法 (25mm x 14mm x 4.5mm) (...)
リファレンス・デザイン
PMP30805 — 小型車載 SEPIC リファレンス デザイン
この超小型車載 SEPIC のリファレンス デザインは、6W 補助電源を搭載しており、12V バイアス レール向けの設計を採用しています。広い入力範囲を受け入れ、最小 4.5V のクランキングと、最大 40V のサージに対処します。2MHz のスイッチング周波数を採用しているので、デュアル インダクタはかなり小型であり、その結果、優れたダイナミック特性を達成します。LM5155x-Q1 コントローラはコスト効率が優れており、ハウスキーピング電流を最小化しています。オプションの入力フィルタは反射されたリップルを減衰させます。また、SEPIC トポロジーは連続入力電流を受け入れ、EMI (...)
リファレンス・デザイン
PMP22151 — 70W フライバック/37W 昇圧電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、2 個の LM5155 デバイスを使用して、フライバックと昇圧の各電力段を形成しています。精度 ±10% の 24Vdc バスから、絶縁型の 28Vdc バスを生成し、昇圧回路は、このフライバックの出力から 37Vdc バスを生成します。このフライバック回路は最大 70W の電力を供給可能です。また、この昇圧回路は最大 37W の電力を負荷に供給できます。すべてのコンポーネントは基板の片側に実装済みであり、アセンブリの複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。どちらの電力段も、さまざまな出力条件にわたって 90% を上回る効率を達成します。
リファレンス・デザイン
PMP40555 — 9 ~ 60VDC 入力、12V/2A 出力のフライバックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは LM5155 を使用し、広い入力範囲を受け入れ、12V 2A を出力する絶縁型フライバック コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz であり、24V 入力時にシステムのピーク効率は 89.19% です。入力範囲でのロード レギュレーションは、±0.5% 以内です。負荷過渡が 1A から 2A への遷移であり、スルーレートが 1A/μs の場合、ピーク ツー ピークの出力リップルは 296mV 以内です。
リファレンス・デザイン
PMP40569 — 36~57 Vdc 入力、同期整流リファレンス デザイン付き 5V/4A 出力絶縁型フライバック
このリファレンス デザインは LM5155 と UCC24612 を使用し、36 ~ 57Vdc の入力範囲を受け入れ、5V / 4A を出力する絶縁型フライバック コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz です。このシステムは同期整流コントローラ UCC24612 と 1 個の MOSFET を 2 次側で使用しており、36V 入力時に 89.29% のピーク効率を達成します。これは、ショットキー整流より 3.86% 高い数値です。全負荷出力の場合、整流実施後の MOSFET の温度はショットキーより 33℃ 低い値です。入力範囲全体でのロード レギュレーションは、±0.5% (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050023 — PoE 受電側デバイス向け Type-3 IEEE802.3bt 対応フライバック コンバータのリファレンス デザイン
このデザインは、Power over Ethernet を利用する受電デバイス向けに、低コストで実装可能な Type-3、Class 6、51W フライバック コンバータを紹介しています。TPS2373-3 PD コントローラは、検出および分類機能を提供するとともに、高度なスタートアップ機能を通じて LM51551-Q1 PWM コントローラに電力を供給します。この設計は、42V〜57V の PoE 入力を受け取り、IP ネットワーク カメラや無線アクセス ポイントなどの用途向けに 12V 出力を供給します。
IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか? (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。