PMP22194
調整可能な負の出力電圧、同期整流反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP22194
概要
このリファレンス デザインは、1 個の同期整流降圧レギュレータを使用し、ハイサイドとローサイドの各内部 FET を組み合わせて反転型同期整流昇降圧コンバータを構成しています。-0.2V ~ -0.6V の範囲の調整可能な出力電圧で、最大 15A の電流を負荷に供給します。外部 PWM 信号またはアナログ電圧信号のどちらかを使用して、出力電圧を調整できます。
特長
- 可変出力:-0.2VOUT ~ -0.6VOUT
- レギュレータは複数の FET を内蔵
- 小型サイズ
- 非常に小さい出力電圧リップル
- PWM 信号またはアナログ電圧のどちらかを使用して調整可能な出力電圧
| 出力電圧オプション | PMP22194.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | -.2 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 3 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT236.PDF (1342 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMA54.PDF (198 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage | PDF | HTML | 2021/03/17 |