ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS543B20

アクティブ

適応型内部補償機能搭載、4V ~ 19V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 19 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0043 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 19 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0043 Duty cycle (max) (%) 70
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 25A POL
  • 入力電圧範囲:4V~19V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の4.1/1.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大50Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543B20を使用するカスタム設計を作成
  • 内部で補償される高度な電流モード制御: 25A POL
  • 入力電圧範囲:4V~19V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 内蔵の4.1/1.9mΩスタック式 NexFET™電源段と、無損失のローサイド電流センシング
  • 固定周波数 - 外部クロックまたはSYNC出力に同期
  • ピン・ストラッピングによりスイッチング周波数をプログラム可能
    • スタンドアロンで300kHz~2MHz
    • スタック可能で300kHz~1MHz
  • 2xのスタックにより、電流共有、電圧共有、CLK同期で最大50Aが可能
  • ピン・ストラッピングにより基準電圧を0.6V~1.1Vにプログラム可能、精度0.5%
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • 高精度のヒカップ電流制限
  • 非同期パルス注入(API)およびボディ・ブレーキング
  • 40ピン、5mm×7mm、0.5mmピッチ、単一サーマル・パッドのLQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS543B20を使用するカスタム設計を作成

TPS543B20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高25Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543B20デバイスをスタックすると、最高50Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

TPS543B20は、EMIに敏感なPOL用に、内部で補償され、エミュレートされるピーク電流モード制御と、クロック同期可能な固定周波数変調器を採用しています。内部積分器と、直接増幅を行うランプ・トラッキング・ループにより、広い範囲の周波数について外部的な補償が必要なくなり、システムの設計が柔軟、高密度、単純になります。オプションのAPIおよびボディ・ブレーキングは、それぞれアンダーシュートとオーバーシュートを大きく低減し、過渡特性の改善に役立ちます。内蔵の NexFET™MOSFETと低損失のスイッチングにより、高い効率が得られ、最高25Aを供給できます。レイアウトしやすいサーマル・パッドを備えた5mm×7mmの PowerStack™パッケージで供給されます。2つのTPS543B20デバイスをスタックすると、最高50Aのポイント・オブ・ロード(POL)電流を供給できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS543C20 アクティブ 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Stackable to reach 80 A.
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM41625 アクティブ 4V ~ 16V、25A、スタッカブル パワー モジュール Module option featuring an integrated inductor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543B20 4VIN~19VIN、25A、スタック可能、適合型内部補償搭載の同期整流降圧型SWIFT™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 26日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
ホワイト・ペーパー Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018年 12月 7日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技術記事 Why are there so many control modes for step-down DC/DC converters and controllers PDF | HTML 2018年 4月 4日
技術記事 Powering FPGAs – Improving overshoot of voltage regulators for Intel Arria 10 and PDF | HTML 2018年 2月 8日
技術記事 Powering FPGAs – Improving undershoot of voltage regulators with asynchronous puls PDF | HTML 2018年 2月 2日
技術記事 Powering FPGAs - What to consider with Xilinx UltraScale+ FPGAs PDF | HTML 2018年 1月 29日
Analog Design Journal Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018年 1月 4日
ホワイト・ペーパー 内部補償付きアドバンスド電流モード(ACM) 最新英語版 (Rev.A) 2017年 8月 15日
技術記事 Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 2017年 5月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS543B20EVM-054 — 25A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS543B20EVM-054 は、TPS543B20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 7mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 19V の入力電圧を 0.9V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 25A の出力電流を供給します。この評価基板は、重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高い複数のテスト ポイントを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS543B20 PSpice Transient Model

SLUM590.ZIP (128 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB00 TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel Calculator Tool and Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP22194 — 調整可能な負の出力電圧、同期整流反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 個の同期整流降圧レギュレータを使用し、ハイサイドとローサイドの各内部 FET を組み合わせて反転型同期整流昇降圧コンバータを構成しています。-0.2V ~ -0.6V の範囲の調整可能な出力電圧で、最大 15A の電流を負荷に供給します。外部 PWM 信号またはアナログ電圧信号のどちらかを使用して、出力電圧を調整できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian