PMP22301
Class 4 PoE PD(24V/0.9A)電源のリファレンス デザイン
PMP22301
概要
このリファレンス デザインは、フライバック コンバータを活用して 24V/0.9A 出力に対応し、Class 4 PoE (Power over Ethernet) の PD (受電側) を実装します。TPS23754 は
は、PD/PWM コントローラを単一パッケージに組み合わせており、コストとスペースを節減します。このリファレンス デザインは、ワイヤレス アクセス ポイント、オーディオ、サイネージ、IP カメラなど、多くの PoE アプリケーションに適しています。
特長
- PoE 入力
- 24Vdc または 48Vdc のアダプタ入力
- 88% のピーク効率 (コンバータは 91%)
- ダイオードによる整流でコストを最小化
| 出力電圧オプション | PMP22301.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 24 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM606.PDF (332 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Class 4 PoE PD (24-V/0.9-A) Power Supply Reference Design | 2020/05/27 |