ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 電力受電側

TPS23754

アクティブ

IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ

製品詳細

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 15.7 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 430 Features Primary-side adapter priority, Second Gate Drive, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 15.7 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 430 Features Primary-side adapter priority, Second Gate Drive, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 最大30W (入力)のPDに電力を供給
  • 絶縁コンバータ用に最適化されたDC-DC制御
  • 高効率のトポロジをサポート
  • 完全なPoEインターフェイス
  • ステータス・フラグによるIEEE 802.3atに準じた拡張分類
  • アダプタのOR結合のサポート
  • プログラム可能な周波数、および同期機能
  • 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 業界標準の PowerPAD™ HTSSOP-20
  • 最大30W (入力)のPDに電力を供給
  • 絶縁コンバータ用に最適化されたDC-DC制御
  • 高効率のトポロジをサポート
  • 完全なPoEインターフェイス
  • ステータス・フラグによるIEEE 802.3atに準じた拡張分類
  • アダプタのOR結合のサポート
  • プログラム可能な周波数、および同期機能
  • 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 業界標準の PowerPAD™ HTSSOP-20

TPS23754およびTPS23756デバイスは、PoE (Power-over-Ethernet)およびPD (Powered-Device)インターフェイスに加え、絶縁コンバータ用に最適化された電流モードDC-DCコントローラを組み合わせた製品です。PoEインターフェイスは、IEEE 802.3atをサポートしています。

TPS23754およびTPS23756は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE設定など、多くの入力電圧OR結合オプションに対応しています。これらの機能によって設計者は、さまざまな条件下でどの電力源から負荷に給電するかを決定できます。

PoEインターフェイスには、IEEE 802.3atに準じた大電力ミッドスパンPSE (Power Sourcing Equipment)との互換性に必要な、新しい拡張ハードウェア分類が搭載されています。検出シグネチャ・ピンを使用して、PoEソースからの電力を強制的にオフにすることもできます。1つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。

DC-DCコントローラには、2つの補完ゲート・ドライバが用意されており、デッド・タイムをプログラム可能です。これにより、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの設計や、高効率のフライバック・トポロジ用に最適化されたゲート・ドライブの設計が簡単になります。シングルMOSFETトポロジの場合は、必要に応じて第2のゲート・ドライバをディスエーブルにできます。また、コントローラは、内部ソフトスタート、ブートストラップ起動ソース、電流モード補償、および78%の最大デューティ・サイクルといった機能を持ちます。プログラム可能で同期に対応した発振回路により、効率向上のために設計を最適化でき、このコントローラを使用して既存の電源設計を強化するのも容易です。正確でプログラム可能な、デフォルト期間付きのブランキングにより、電流検出フィルタの設計における一般的なトレードオフが簡素化されます。

TPS23754デバイスには15Vのコンバータ起動電圧、TPS23756デバイスには9Vのコンバータ起動電圧が設定されています。TPS23754-1では、ピン間隔を増やすため、PPDピンが未接続に置き換えられています。

TPS23754およびTPS23756デバイスは、PoE (Power-over-Ethernet)およびPD (Powered-Device)インターフェイスに加え、絶縁コンバータ用に最適化された電流モードDC-DCコントローラを組み合わせた製品です。PoEインターフェイスは、IEEE 802.3atをサポートしています。

TPS23754およびTPS23756は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE設定など、多くの入力電圧OR結合オプションに対応しています。これらの機能によって設計者は、さまざまな条件下でどの電力源から負荷に給電するかを決定できます。

PoEインターフェイスには、IEEE 802.3atに準じた大電力ミッドスパンPSE (Power Sourcing Equipment)との互換性に必要な、新しい拡張ハードウェア分類が搭載されています。検出シグネチャ・ピンを使用して、PoEソースからの電力を強制的にオフにすることもできます。1つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。

DC-DCコントローラには、2つの補完ゲート・ドライバが用意されており、デッド・タイムをプログラム可能です。これにより、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの設計や、高効率のフライバック・トポロジ用に最適化されたゲート・ドライブの設計が簡単になります。シングルMOSFETトポロジの場合は、必要に応じて第2のゲート・ドライバをディスエーブルにできます。また、コントローラは、内部ソフトスタート、ブートストラップ起動ソース、電流モード補償、および78%の最大デューティ・サイクルといった機能を持ちます。プログラム可能で同期に対応した発振回路により、効率向上のために設計を最適化でき、このコントローラを使用して既存の電源設計を強化するのも容易です。正確でプログラム可能な、デフォルト期間付きのブランキングにより、電流検出フィルタの設計における一般的なトレードオフが簡素化されます。

TPS23754デバイスには15Vのコンバータ起動電圧、TPS23756デバイスには9Vのコンバータ起動電圧が設定されています。TPS23754-1では、ピン間隔を増やすため、PPDピンが未接続に置き換えられています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS23734 アクティブ 高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD Consider TIs latest Class 1-4 PoE PD controller

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2375x IEEE 802.3at、高効率、PoEインターフェイスおよびDC-DCコントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 5月 29日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
アプリケーション・ノート Alleviating Short Circuit Thermal Concerns for PoE Powered Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016年 11月 24日
技術記事 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015年 11月 10日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート Efficiency-Optimized, Synchronous Flyback, High-Power PoE Controller/Converter 2012年 1月 17日
ユーザー・ガイド TPS23754EVM-383 EVM: Evaluation Module for TPS23754. (Rev. C) 2011年 11月 28日
アプリケーション・ノート High Efficiency Class 4 PoE Powered Device 2011年 3月 23日
アプリケーション・ノート Implementing a Buck Converter With the TPS23753A 2010年 9月 20日
アプリケーション・ノート Using the TPS23753A with an External Error Amplifier 2010年 8月 6日
ユーザー・ガイド TPS23754EVM-420 EVM: Evaluation Module for TPS 2009年 4月 17日
アプリケーション・ノート Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
アプリケーション・ノート PoE Powered Device for 24 VAC Building Power Applications 2008年 9月 10日
アプリケーション・ノート Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日
アプリケーション・ノート Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23754EVM-383 — 33 ~ 57V Vin、12V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用

TPS23754EVM-383 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23754 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23754 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広いアプリケーション (24V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。このアクティブ・クランプ・フォワード (ACF) EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS23754EVM-420 — 20 ~ 57V Vin、5V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用

TPS23754EVM-420 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23754 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23754 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広い各種アプリケーション (24V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。この同期フライバック向け評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電力受電側
  • TPS2375 ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS23750 フライバック DC/DC コントローラ搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS23751 フライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス
  • TPS23752 フライバック DC/DC コントローラとスリープ モード機能搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス
  • TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイス、絶縁コンバータおよびコントローラ
  • TPS23753A 強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ
  • TPS23754 IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ
  • TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE インターフェイスと絶縁型コンバータ コントローラ
  • TPS23756 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 4 PoE PD
  • TPS23757 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 3 PoE PD
  • TPS2376 調整可能な UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS2377 従来型 UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS2378 AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
  • TPS23785B 大出力、高効率の PoE PD と DC/DC コントローラ
  • TPS2379 外部ゲート ドライバ対応、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP10288 — クラス 4 PoE 高効率アクティブ・クランプ・フォーワード・コンバータ(3.3 V)、リファレンス・デザイン

The PMP10288 reference design is a Power Over Ethernet (POE) active clamp forward converter. It features the TPS23754, which is a combination of a POE Powered Device (PD) controller and PWM controller. CSD17501Q5A FETs are used for high efficiency synchronous rectification. The input accepts (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP6812 — 12V, 1.8A Low Cost Flyback Converter for PoE Applications

このリファレンス評価モジュールは、TPS23754 PoE インターフェイスと DC/DC コントローラを採用し、PoE Class 4 アプリケーションで使われます。

ダイオード整流を使用したフライバック・トポロジーにより、セキュリティ・カメラなどの PoE アプリケーションに適した低コストのコンバータを実現しています。PMP6812 は、BOM に変更を加えて 13W 電源として動作させることもできます。

試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22301 — Class 4 PoE PD(24V/0.9A)電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フライバック コンバータを活用して 24V/0.9A 出力に対応し、Class 4 PoE (Power over Ethernet) の PD (受電側) を実装します。TPS23754 は
は、PD/PWM コントローラを単一パッケージに組み合わせており、コストとスペースを節減します。このリファレンス デザインは、ワイヤレス アクセス ポイント、オーディオ、サイネージ、IP カメラなど、多くの PoE アプリケーションに適しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9563 — PoE クラス 4 高効率アクティブ・クランプ・フォワード型コンバータ

このリファレンス・デザインは、PoE(Power Over Ethernet)のアクティブ・クランプ・フォワード・コンバータです。PoE の受電側(PD)コントローラと PWM コントローラの組み合わせである TPS23754 を採用しています。高効率の同期整流を実現するために、複数の CSD19534Q5A FET を使用しています。入力として、標準的な Type 2 PoE 電圧である 42.5VDC ~ 57VDC、または 36VDC ~ 57VDC という補助電圧を受け入れます。出力電力は、PoE を使用する場合は絶縁型の 12VDC/1.9A、補助入力を使用する場合は (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ