PMP22322
65W USB Type-C® ZVS フライバックのリファレンス デザイン
PMP22322
概要
このリファレンス デザインは、低コスト、高密度の USB アダプタであり、アクティブ クランプ フライバック コントローラである UCC28782 と絶縁型ドライバである UCC5304 を、ZVS (ゼロ電圧スイッチング) フライバック トポロジで使用しています。最大電力定格は 20V 出力時に 65W ですが、20V/15V/9V/5V の各出力電圧で 3A を供給するように調整することも可能です。このデザインは、93.4% のピーク効率に達します。平均効率とスタンバイ消費電力のレベルは、DoE level VI と CoC Tier 2 の各制限を満たすように設計済みです。小型設計であり、サイズは 44mm x 54mm x 20mm (48cc のオープン フレーム) です。
特長
- 44mm x 54mm x 20mm (48cc のオープン フレーム) の小型サイズ
- 高い効率、93.4% ピーク
- EMI データをテスト レポートで公開しており、CISPR32 の制限を下回る水準
- 5V ~ 20V の可変出力電圧をサポート
- 効率とスタンバイ消費電力に関する DoE Level VI と CoC Tier 2 の要件を満たすように設計済み
| 出力電圧オプション | PMP22322.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3.25 |
| 出力電力(W) | 65 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM876A.PDF (377 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4250-Q1 — 車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | 65-W USB Type-C® ZVS-Flyback Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/06 |