UCC28782
-
アクティブ・クランプによるリーケージ・インダクタンス・エネルギーの回復
-
適応型制御による高速ゼロ電圧スイッチング (ZVS) トラッキングとデッドタイム最適化
- 内蔵スイッチング・バイアス・レギュレータが 1 つの補助巻線で USB Type-C PD の広い出力電圧範囲をサポート
- 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
- デジタル・アイソレータと GaN ドライバのためのダイナミック・バイアス・パワー・マネージメント
- プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
- X キャパシタ (X-cap) のアクティブ放電
- 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
-
高速ラッチ・リセット機能による自動復帰およびグループ・ラッチ・フォルト・オプション
-
4 x 4mm の 24 ピン QFN パッケージ
UCC28782 は USB Type C™ PD アプリケーション向け高密度アクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コントローラであり、リーケージ・インダクタンス・エネルギーの回復と適応型 ZVS トラッキングにより、負荷範囲全体にわたって 93% を超える効率を実現できます。
最大周波数が 1.5MHz と高いため、磁気部品を最小化できます。周波数ディザリングは EMI マージンの改善に役立ちます。UCC28782 は、Si または GaN MOSFET 用ゲート駆動を最適化するためのダイナミック・バイアス・パワー・マネージメント機能も内蔵しています。
適応型バースト・モード (ABM) とロー・パワー・モード (LPM) の組み合わせとスタンバイ・パワー・モード (SBP) は、リップルと可聴ノイズを低減しながら軽負荷時の効率を高めるように協調して動作します。
UCC28782 は、電源が切り離された際に入力の残留電圧を放電するための X-Cap 放電機能も内蔵しています。
UCC28782 は複数の保護モードを備えており、アプリケーションの要求に応じて再試行またはラッチオフ応答を選択できます。デバイス比較表を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC28782 EMI ディザリング、X-Cap 放電、バイアス・パワー・マネージメント機能を搭載した高密度のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 7月 28日 |
| 技術記事 | 非散逸クランプでフライバック効率を改善する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 2日 | |
| 技術記事 | 如何以非耗散箝位提升返馳效率 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
| 技術記事 | 비방출 클램프로 플라이백 효율성을 개선하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Enabling Small-Form-Factor AC/DC Adapters With use of Integrated GaN Technology | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 | |||
| アプリケーション概要 | Flyback Selection Guide | PDF | HTML | 2022年 6月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | UCC28782 Practical Design Guidelines | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | UCC28782 System Bring Up Guideline and Common Issues | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |||
| Analog Design Journal | Transformer structures that achieve low EMI with low- and high-side rectifiers | 2020年 9月 22日 | ||||
| 証明書 | UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 6月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28782EVM-030 — UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ クランプ フライバック コンバータの評価基板 (EVM)
UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。 入力はユニバーサルAC90 V~AC264 Vに対応しており、単一出力は最大3-Aで5 V、9 V、15 V、最大3.25-Aで20Vに設定でき、USB PDインターフェース コントローラで調整できます。 公称で最大 250-kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション (...)
PMP23146 — サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
PMP22244 — 60W、GaN 搭載、USB Type-C® 高密度アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
PMP22322 — 65W USB Type-C® ZVS フライバックのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。