PMP22405
複数のハイブリッド スイッチング FET 搭載、2 相、320W、マルチセル バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP22405
概要
このバッテリ チャージャは、40V、320W のノート PC 向けの設計を採用しています。疑似 2 相昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25770G を採用しています。このリファレンス デザインは、98% のピーク効率で 320W を供給し、2 個の並列ハーフ ブリッジとインダクタに熱を分散します。高効率を実現するために、ハイサイド FET (電界効果トランジスタ) として GaN (窒化ガリウム) FET を、また低コストを実現するために、シリコン FET を採用しています。ハイブリッド FET 構成を採用したこのリファレンス デザインは、大電力のマルチセル バッテリ チャージャ向けに、優れたコスト効率と高効率を達成しています。
特長
- 大電力、40V 入力、320W 供給
- 98% の高効率
- GaN FET とシリコン FET のハイブリッドで、優れたコスト効率
- 優れた放熱特性
- 2 ~ 5 セルのバッテリをサポート
- EPR (拡張電力範囲) USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 規格に準拠
| 出力電圧オプション | PMP22405.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.5 |
| Vin(最大)(V) | 40 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 16 |
| 出力電力(W) | 320 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT406.PDF (1322 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMD51.PDF (216 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 320W, Dual-Phase, Multicell Battery Charger Reference Design With Hybrid Switching FETs | PDF | HTML | 2024/07/18 |