PMP22416

USB Type-C® デュアル降圧のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、USB Type-C® 向けのデュアル出力降圧回路であり、65W の出力電力と 98.8% の効率を実現します。このデザインは、2 個の LM61460 降圧コンバータを使用して 21V の入力電圧を降圧するとともに、5V のバイアス電圧入力も使用し、効率を最大化します。USB Type-C 向けのこのデザインは、デュアル出力電力を供給し、5V、9V、15V、20V の各選択肢に対応しているほか、PMP22426 ドーター カードを使用するテストも実施済みです。PMP22426 は USB Type-C パワー デリバリ (PD) コントローラである TPS25740B を使用して、各出力を互いに独立した形で制御します。 

特長
  • デュアルポート USB Type-C パワー デリバリに対応する 2 個の降圧コンバータ
  • 20V 出力時に最大 98.8% の効率
  • カスタム USB パワー デリバリ制御カードに対応できる 1 個のソケットを実装
  • コンパクトな片面 PCB
出力電圧オプション PMP22416.1 PMP22416.2
Vin(最小)(V) 20.5 20.5
Vin(最大)(V) 21.5 21.5
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 60 60
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT199A.PDF (2522 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM781A.PDF (292 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM780B.PDF (156 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM783B.ZIP (1338 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFZ0A.ZIP (698 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM782A.PDF (1094 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM779B.PDF (379 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD1E05U06高速インターフェイス向け、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM614603V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 USB Type-C Dual-Buck Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022/12/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。