データシート
TPD1E05U06
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±12kV 接触放電
- ±15kV エア ギャップ放電
- IEC 61000-4-4 EFT 保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2.5A (8/20µs)
- IO 容量:0.42pF~0.5pF (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:6.5V (最小値)
- 超低リーク電流:10nA (最大値)
- 低 ESD クランプ電圧
- 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
- 使いやすいストレート ルーティング パッケージ
- 業界標準の SOD-523 パッケージ (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベース静電気放電 (ESD) 保護ダイオード ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06 は負荷容量が非常に小さいため、あらゆる高速信号ピンを保護するのに理想的なデバイスです。
TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata および V-by-One HS の高速信号ラインが含まれます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux981-Q1EVM は、DS90Ux981-Q1 MIPI DSI から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。 DS90Ux981-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。2 ポートの MIPI DSI 入力は、MIPI DSI v1.3.1 や DPHY v1.2 との互換性があり、レーンあたり最大 2.5Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps (...)
評価ボード
DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux981-Q1MEVM は、DS90Ux981-Q1 MIPI DSI から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。 DS90Ux981-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。2 ポートの MIPI DSI 入力は、MIPI DSI v1.3.1 や DPHY v1.2 との互換性があり、レーンあたり最大 2.5Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps (...)
評価ボード
DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1EVM は、DS90Ux983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
評価ボード
DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983M-Q1EVM は、DS90Ux983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。 DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
評価ボード
DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
DS90Ux984-Q1EVM は、DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV から組込み DisplayPort デシリアライザへの接続を評価するための評価基板です。 DS90Ux984-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。出力の DP/eDP インターフェイスは、Embedded DisplayPort や DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 (...)
評価ボード
DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
DS90Ux984-Q1MEVM は、DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV から組込み DisplayPort デシリアライザへの接続を評価するための評価基板です。 DS90Ux984-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。出力の DP/eDP インターフェイスは、Embedded DisplayPort や DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 (...)
評価ボード
DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
DS90Ux988-Q1 は、DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV から OLDI/RGB への接続を行うブリッジ デバイスの評価基板 (EVM) です。このデバイスは、FPD-Link IV モードの DS90Ux981-Q1 または DS90Ux983-Q1 の各シリアライザのような FPD-Link IV 対応シリアライザと連携します。あるいは、下位互換モードの DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1、DS90Ux949-Q1 などの FPD-Link III (...)
評価ボード
DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
DS90Ux988-Q1Mは、DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV から OLDI/RGB ブリッジ デバイスへの接続の 評価基板 (EVM) です。このデバイスは、FPD-Link IV モードの DS90Ux981-Q1 または DS90Ux983-Q1 の各シリアライザのような FPD-Link IV 対応シリアライザと連携します。あるいは、下位互換モードの DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1、DS90Ux949-Q1 などの FPD-Link III (...)
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
TIDEP0076 — DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン
TIDEP0076 3D マシン ビジョンのリファレンス デザインでは、構造化光の原理に基づく組込み 3D スキャナについて説明します。デジタル カメラと Sitara™AM57xx プロセッサのシステム オン チップ (SoC) を使用して、DLP4500 ベースのプロジェクタから反射光のパターンをキャプチャします。キャプチャしたパターンのサブスク処理や、物体の 3D ポイント クラウド計算、およびその 3D ビジュアル化をすべて AM57xx プロセッサ SoC で実行します。このリファレンス デザインは、ホスト PC (...)
リファレンス・デザイン
PMP22416 — USB Type-C® デュアル降圧のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、USB Type-C® 向けのデュアル出力降圧回路であり、65W の出力電力と 98.8% の効率を実現します。このデザインは、2 個の LM61460 降圧コンバータを使用して 21V の入力電圧を降圧するとともに、5V のバイアス電圧入力も使用し、効率を最大化します。USB Type-C 向けのこのデザインは、デュアル出力電力を供給し、5V、9V、15V、20V の各選択肢に対応しているほか、PMP22426 ドーター カードを使用するテストも実施済みです。PMP22426 は USB Type-C パワー デリバリ (PD) コントローラである (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01620 — USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン
USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザインは、USB Type-C 接続で DisplayPort ビデオ信号の転送を可能にするための枠組みです。DisplayPort コネクタは DisplayPort ビデオを転送しますが、従来このコネクタは大型になりがちで、小型の電子機器には理想的ではありません。一方、もっと小さな USB Type-C コネクタを使用して小型の電子機器から DisplayPort ビデオを転送することもできますが、ケーブルが長さ 1 ~ 2m と短いのが欠点です。このデザインでは、単一の USB Type-C (...)
リファレンス・デザイン
TIDEP0046 — DSP アクセラレーション用に OpenCL を使用する AM57x 上モンテカルロ シミュレーションのリファレンス デザイン
TI の高性能 ARM®Cortex®-A15 ベースの AM57x プロセッサも、C66x DSP を搭載しています。これらの DSP は、産業用、車載、財務用のアプリケーションで多くの場合必要とされる、高信号およびデータ処理タスクに対応できる設計を採用しています。AM57x OpenCL の実装により、標準のプログラミング モデルと言語を使って高い計算タスクに DSP アクセラレーションを簡単に利用できるため、DSP アーキテクチャに関する深い知識は不要になります。TIDEP0046 TI リファレンス デザインは、標準的な C/C++ (...)
リファレンス・デザイン
TIDEP0047 — 電力と熱に関する考慮事項を示した TI の AM57x プロセッサをベースとしたリファレンス デザイン
これは、AM57x プロセッサと、それに付随する TPS659037 パワー マネージメント IC (PMIC) に基づいたリファレンス デザインです。 このデザインでは、AM57x および TPS659037 を使用して設計されたシステムの電源および熱に関する設計上の重要な検討事項と手法を特に取り上げます。 パワー マネージメントの設計、パワー ディストリビューション ネットワーク (PDN) の設計上の検討事項、熱設計上の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要に関する参考資料と文書が付属しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00845 — バッテリ短絡保護機能搭載 2 ポート車載 USB 2.0 ハブのリファレンス デザイン
TIDA-00845 は、デュアル ポート USB 2.0 ハブであり、両方のダウンストリーム ポートで最大 18V DC の短絡に耐える能力を搭載し、Level 4 IEC 61000-4-2 ESD、過電流の条件、グランドへの短絡のそれぞれに対する保護機能を実装しています。これらの保護機能を実現しているのは、統合型保護デバイスである TPD3S714-Q1 です。バッテリ短絡(short-to-battery、STB)保護、短絡保護、固定的な電流制限ロード スイッチを両方のダウンストリーム ポートに搭載した TUSB4020BI USB 2.0 (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00600 — CC2530 ZigBee ワイヤレス マイコン向けの電源およびバッテリ マネージメントのリファレンス デザイン
TIDA-00600 の主な目的は、充電式バッテリと DC コネクタ電源の両方を必要とする ZigBee システム向けに、小型でコスト最適化された電源管理ソリューションを提供することです。TIDA-00600 の設計では、電源管理部分に関するテスト データ、設計ガイド、および Gerber ファイルが提供されています。
このリファレンス デザインは、高い PSRR と低ノイズを特長とする超小型 LDO の LP5907 と、スタンドアロン バッテリ チャージャの BQ24230 を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。