PMP22419
140W、電力密度の高いバッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP22419
概要
バッテリ チャージャを提示するこのリファレンス デザインは、1 ~ 4 セル、電圧範囲の狭い DC (NVDC) 昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25720 を採用した、20VIN、140W のノート PC に適しています。このバッテリ チャージャは、140W を 97.2% の効率で供給するほか、1 インチ × 1.3 インチ (25.4mm × 33.0mm) の小型フォーム ファクタに実装できます。高密度設計では、当社のデュアル電界効果トランジスタ(FET)CSD87352 を使用しており、ディスクリート FET 設計と比較して設計サイズを 40% 削減します。TI のこのデュアル FET は熱抵抗が小さく、設計サイズがより小型の場合でも、デバイスを低い温度に維持できます。大電力、高効率、高密度を最重要事項とする各種ノート PC に適しています。このデザインは 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) バッテリをサポートし、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) の電力供給源や従来型のアダプタのような広い入力電圧範囲に対応しています。
特長
- 最大充電電流:16A
- 16.8V、140W 時に 97.2% の効率
- 1 インチ × 1.3 インチ (25.4mm x 33.0mm) のコンパクト サイズ
- 熱抵抗の小さいデュアル FET パッケージ
- 優れた放熱特性
| 出力電圧オプション | PMP22419.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.5 |
| Vin(最大)(V) | 26 |
| Vout (Nom) (V) | 16.8 |
| Iout(最大)(V) | 16 |
| 出力電力(W) | 268.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBR4.PDF (344 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 140-W, High-Density Battery Charger Reference Design | PDF | HTML | 2023/07/21 |