BQ25720

アクティブ

パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • BQ25710 とピン互換
  • USB-C パワー・デリバリ (PD) インターフェイス・プラットフォーム向け昇降圧 Narrow Voltage DC (NVDC) チャージャ
    • 1~ 4 セル・バッテリを充電するための 3.5V~ 26V 入力範囲
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 128mA/64mA の最大 16.2A/8.1A の充電電流
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 10A/6.35A の入力電流制限
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー・デリバリ (PD) をサポート
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
    • USB-PD 仕様に準拠した統合型高速ロール・スワップ (FRS) 機能
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
  • EMI ノイズ低減を実現するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング・パターン
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス・スルー・モード (PTM)。
  • Intel プラットフォーム向けの IMVP8/IMVP9 準拠システム機能
    • 拡張 Vmin アクティブ保護 (VAP) モードは、最新の Intel 仕様に準拠したシステム・ピーク電力スパイク時に入力コンデンサからバッテリを補完します
    • 包括的な PROCHOT プロファイル
    • バッテリのワイヤアウトを防止する 2 レベルの放電電流制限 PROCHOT プロファイル
    • ワイヤレス電力モニタ
  • 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
  • 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
  • アダプタに全負荷がかかったときにシステムをサポートする、補助モードでのバッテリ MOSFET 理想ダイオード動作
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 分解能 8mV の 3V~24V OTG
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
  • 2.2µH または 1.0µH インダクタを備えた 800kHz/1.2MHz プログラム可能なスイッチング周波数
  • SMBus ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±2.5% の入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
  • 安全
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN
  • BQ25710 とピン互換
  • USB-C パワー・デリバリ (PD) インターフェイス・プラットフォーム向け昇降圧 Narrow Voltage DC (NVDC) チャージャ
    • 1~ 4 セル・バッテリを充電するための 3.5V~ 26V 入力範囲
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 128mA/64mA の最大 16.2A/8.1A の充電電流
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 10A/6.35A の入力電流制限
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー・デリバリ (PD) をサポート
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
    • USB-PD 仕様に準拠した統合型高速ロール・スワップ (FRS) 機能
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
  • EMI ノイズ低減を実現するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング・パターン
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス・スルー・モード (PTM)。
  • Intel プラットフォーム向けの IMVP8/IMVP9 準拠システム機能
    • 拡張 Vmin アクティブ保護 (VAP) モードは、最新の Intel 仕様に準拠したシステム・ピーク電力スパイク時に入力コンデンサからバッテリを補完します
    • 包括的な PROCHOT プロファイル
    • バッテリのワイヤアウトを防止する 2 レベルの放電電流制限 PROCHOT プロファイル
    • ワイヤレス電力モニタ
  • 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
  • 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
  • アダプタに全負荷がかかったときにシステムをサポートする、補助モードでのバッテリ MOSFET 理想ダイオード動作
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 分解能 8mV の 3V~24V OTG
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
  • 2.2µH または 1.0µH インダクタを備えた 800kHz/1.2MHz プログラム可能なスイッチング周波数
  • SMBus ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±2.5% の入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
  • 安全
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN

BQ25720 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー・デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~ 4 セル・バッテリを充電します。

BQ25720 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー・デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~ 4 セル・バッテリを充電します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25720 SMBus 1~4 セル Narrow VDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ、システム・パワー・モニタおよびプロセッサ・ホット・モニタ搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 5月 20日
アプリケーション・ノート Layout Guide for Buck-Boost Charger BQ257XX Series PDF | HTML 2024年 1月 30日
製品概要 Scalable Battery Backup Subsystem With Adjustable Output (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 16日
アプリケーション・ノート Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション・ノート Buck-Boost NVDC Battery Charger for Notebook Application Design Using BQ25720 PDF | HTML 2021年 10月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25720EVM — BQ25720 SMBus 搭載、1 ~ 4 セル、8A、NVDC 昇降圧バッテリ チャージャ コントローラの評価基板

BQ25720 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、SMBus 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 64mA ~ 8A です。この EVM (評価基板) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。BQ25720EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

PMP22419 — 140W、電力密度の高いバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

バッテリ チャージャを提示するこのリファレンス デザインは、1 ~ 4 セル、電圧範囲の狭い DC (NVDC) 昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25720 を採用した、20VIN、140W のノート PC に適しています。このバッテリ チャージャは、140W を 97.2% の効率で供給するほか、1 インチ × 1.3 インチ (25.4mm × 33.0mm) の小型フォーム ファクタに実装できます。高密度設計では、当社のデュアル電界効果トランジスタ(FET)CSD87352 を使用しており、ディスクリート FET 設計と比較して設計サイズを 40% 削減します。TI (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian