PMP22805

24VIN/240W、98% 効率、USB On-The-Go (OTG) 対応のコンパクトな 5S (5 個の直列) バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

概要

このバッテリ チャージャのリファレンス デザインは、5 ~ 24VIN、240W の電動工具向けであり、1 ~ 5 個のセルに対応する NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25731 を採用しています。これは、大電力、高効率、高密度のデザインです。PMP22805 は、98% の効率で 240W を供給し、1.08 インチ x 1.68 インチ (27.4mm x 42.7mm) のフォーム ファクタを採用しています。USB On-The-Go (OTG) に対応しているので、外付けバッテリとして使用できます。大電力、高効率、高密度を最重視する各種電動工具に最適です。このリファレンス デザインは、1 ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) バッテリをサポートし、USB Type-C® PD インターフェイスのような広い入力範囲を受け入れます。

特長
  • 大電力、5 ~ 24VIN、240W
  • 98% の高効率
  • 1.08 インチ x 1.68 インチ (27.4mm x 42.7mm) のコンパクト サイズ
  • USB On-The-Go 対応の外付けバッテリ
  • 1 ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) バッテリをサポート
  • USB Type-C PD 準拠の広い入力範囲
出力電圧オプション PMP22805.1
Vin(最小)(V) 5
Vin(最大)(V) 24
Vout (Nom) (V) 21
Iout(最大)(V) 11
出力電力(W) 231
絶縁/非絶縁
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT270.PDF (1125 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAA0.PDF (238 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA99.PDF (313 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAA2.ZIP (929 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG58.ZIP (371 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAA1.PDF (780 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA98.PDF (255 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25731USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 24-VIN, 240-W, 98% Efficient, Compact 5S Battery Charger W/ USB On-The-Go RefDes PDF | HTML 2022/03/11
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/01/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。