BQ25731

アクティブ

USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 23 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 23 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • コスト削減と高効率を実現するバッテリ MOSFET はありません
  • 400kHz/800kHz のプログラム可能なスイッチング周波数により、高効率と高い電力密度を実現
  • USB-C パワー・デリバリ (PD) インターフェイス・プラットフォーム向け昇降圧 チャージャ
    • 1~ 5 セル・バッテリを充電するための 3.5V~ 26V 入力範囲
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 128mA/64mA の最大 16.2A/8.1A の充電電流
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 10A/6.35A の入力電流制限
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー・デリバリ (PD) をサポート
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
  • EMI ノイズ低減を実現するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング・パターン
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス・スルー・モード (PTM)。
  • 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
  • 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
  • 専用ピンを使用した独立コンパレータ・ロジックをサポート
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 分解能 8mV の 3V~24V OTG
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
  • I 2C ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±2.5% の入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
  • 安全
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN
  • コスト削減と高効率を実現するバッテリ MOSFET はありません
  • 400kHz/800kHz のプログラム可能なスイッチング周波数により、高効率と高い電力密度を実現
  • USB-C パワー・デリバリ (PD) インターフェイス・プラットフォーム向け昇降圧 チャージャ
    • 1~ 5 セル・バッテリを充電するための 3.5V~ 26V 入力範囲
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 128mA/64mA の最大 16.2A/8.1A の充電電流
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 10A/6.35A の入力電流制限
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー・デリバリ (PD) をサポート
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
  • EMI ノイズ低減を実現するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング・パターン
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス・スルー・モード (PTM)。
  • 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
  • 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
  • 専用ピンを使用した独立コンパレータ・ロジックをサポート
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 分解能 8mV の 3V~24V OTG
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
  • I 2C ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±2.5% の入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
  • 安全
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN

BQ25731 は、同期整流 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー・デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~ 5 セル・バッテリを充電します。 スペースに制約のある 1~5 セルのバッテリ充電アプリケーション向けに、部品点数が少なく高効率のソリューションを実現します。

電源投入時に、充電器は入力電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の動作モードをシームレスに遷移します。

BQ25731 は、同期整流 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー・デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~ 5 セル・バッテリを充電します。 スペースに制約のある 1~5 セルのバッテリ充電アプリケーション向けに、部品点数が少なく高効率のソリューションを実現します。

電源投入時に、充電器は入力電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の動作モードをシームレスに遷移します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

  • 各種ユニバーサル規格に準拠し、最大 20V の USB Type-C PD ポートからチャージャに電力を供給することを希望する場合、 TPS25750 をご検討ください

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25730 アクティブ パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ This product has power path.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25731 I2C 1~5 セル、昇降圧バッテリ充電コントローラ、USB-C PD 3.0 OTG 出力搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 12日
アプリケーション・ノート Finding the Correct Battery Charging Design to Power Vacuum Robot System PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Layout Guide for Buck-Boost Charger BQ257XX Series PDF | HTML 2024年 1月 30日
製品概要 Scalable Battery Backup Subsystem With Adjustable Output (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 16日
技術記事 Adding USB Type-C® with USB Power Delivery to battery-powered applications PDF | HTML 2020年 11月 11日
証明書 BQ25731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25731EVM — I2C NVDC 1~5 セル、16A、昇降圧チャージャ コントローラ評価基板

BQ25731EVM 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 5 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 15A です。この EVM (評価基板) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。BQ25731 EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
リファレンス・デザイン

TIDA-010240 — スケーラブルなマルチパック スマート バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

一般的に、100W 時 (Wh) を上回るリチウム バッテリを機内持ち込み手荷物として持ち運ぶことは許可されていません。この規則に対する例外扱いは航空会社の裁量であり、事前の承認を必要とします。このリファレンス デザインは、最大 100Wh のデュアル スマート バッテリ パック向けスマート高効率チャージャのデザインであり、並列構成を採用した 1S ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン (Li-ion) バッテリという実装を採用しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41013 — 1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22805 — 24VIN/240W、98% 効率、USB On-The-Go (OTG) 対応のコンパクトな 5S (5 個の直列) バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このバッテリ チャージャのリファレンス デザインは、5 ~ 24VIN、240W の電動工具向けであり、1 ~ 5 個のセルに対応する NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25731 を採用しています。これは、大電力、高効率、高密度のデザインです。PMP22805 は、98% の効率で 240W を供給し、1.08 インチ x 1.68 インチ (27.4mm x 42.7mm) のフォーム ファクタを採用しています。USB On-The-Go (OTG) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ