PMP22806
1 次側安定化機能搭載、Class 4 PoE PD 向け絶縁型フライバック コンバータ (12V/2.1A) のリファレンス デザイン
PMP22806
概要
このリファレンス デザインは、12V で 2.1A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) フライバック コンバータを実装します。PD (受電側) / PWM コントローラである TPS23731 は、PoE の PD 制御と、フライバック コンバータの PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。TPS23731 は、1 次側安定化 (PSR) を使用しており、フォトカプラ フィードバックが不要です。
特長
- PD コントローラと PWM コントローラを組み合わせ
- 1 次側安定化 (フォトカプラ不要)
- オプションの 48V アダプタ入力
- EMI 改善に適した周波数ディザリング
| 出力電圧オプション | PMP22806.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42.5 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2.1 |
| 出力電力(W) | 25.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT263.PDF (1539 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMA44.PDF (402 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Class 4 PoE PD Iso. Flyback Conv. (12 V, 2.1 A) W/ Primary Side Reg. Ref. Design | PDF | HTML | 2022/03/15 |