TPS23731
- 完全な IEEE 802.3bt タイプ 3 (クラス 1~4) および 802.3at PoE PD ソリューション
- EA Gen 2 ロゴ対応 (PoE 2 PD コントローラ)
- 堅牢な 100V、0.3Ω (標準値) ホットスワップ MOSFET
- 最大 30W 動作に適した電力レベルをサポート
- フライバック構成向けの統合型 PWM コントローラ
- 1 次側レギュレーションによるフライバック制御
- CCM 動作をサポート
- ±1.5% (標準値、5V 出力) の負荷レギュレーション (0~100% の負荷範囲) - 同期 FET 付き
- ±3% (標準値、12V 出力) の負荷レギュレーション (5~100% の負荷範囲) - ダイオード整流
- 2 次側レギュレーションもサポート
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ・モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト・ストップによるシャットダウン
- 同期可能な可変周波数
- EMI 対策のためのプログラム可能な周波数ディザリング
- 1 次側レギュレーションによるフライバック制御
- 電力シグネチャを 自動的に維持 (MPS)
- PSE のタイプと負荷電流に応じて自動ストレッチで自動調整
- 1 次アダプタ優先入力
- –40℃~125℃の接合部温度範囲
TPS23731 デバイスは、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、フライバック スイッチング・レギュレータ設計用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合しています。 、1 次側レギュレーション (PSR) の使用をサポートしています。PD 入力を 25.5W 以下にする必要があるアプリケーションについては、PoE インターフェイスは IEEE 802.3bt および IEEE 802.3at 規格をサポートしています。
EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えるため、プログラム可能なスペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD) 機能を備えています。可変ソフト・スタートによる先進的なスタートアップ機能により、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化しながら、最小のバイアス・コンデンサを使用できます。また、IEEE 802.3bt /at の起動要件も満たせます。
ソフト・ストップ機能を使用すると、 同期 FET をスイッチングする際のストレスを最小限に抑えることができるため、FET の部品コストを低減できます。
DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。本デバイスは連続導通モード (CCM) 用に最適化されており、2 次側同期整流を使用して動作できるため、複数の出力にわたって最適な効率、レギュレーション精度、ステップ負荷応答が得られます。
この DC/DC コントローラはスロープ補償、ブランキング機能を備えています。スイッチング周波数は 250kHz (標準値) です。
自動 MPS により、低消費電力モードまたは複数の電力供給を持つアプリケーションを実現できます。この機能は、PSE のタイプとシステム条件に応じてパルス電流の振幅とパルス幅を自動的に調整し、消費を最小限に抑えながら電力を維持します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS23731 フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt タイプ 3 クラス 1~4 PoE PD データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 10月 2日 |
| アプリケーション・ノート | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
| 証明書 | TPS23731EVM-095 EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 11月 13日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Soft-Stop: TPS2373X Feature Explanation | PDF | HTML | 2020年 10月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS23731EVM-095 — TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
TPS23731 評価基板 (TPS23731EVM-095) は、TPS23731 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電デバイス) に対応したコントローラであり、Class 4 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP22806 — 1 次側安定化機能搭載、Class 4 PoE PD 向け絶縁型フライバック コンバータ (12V/2.1A) のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RMT) | 45 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。