PMP22951
アクティブ クランプ搭載、54V、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
PMP22951
概要
は、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 (SR) MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的で 2 次側に 1 個のアクティブ クランプを採用しているため、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP22951 は、1 次側で 30mΩ の GaN、同期整流器として 100V、1.8mΩ の GaN を採用しています。TMS320F280049C リアルタイム マイコンを使用して PSFB 制御を実現しています。PSFB コンバータは 140kHz のスイッチング周波数で動作し、385V 入力時に 97.45% のピーク効率を達成します。
特長
- ピーク効率:97.45% (385V 入力時)
- SR (同期整流) MOSFET の電圧ストレスを最小化するアクティブ クランプを採用しているので、FoM (性能指標) がより優れたデバイスを使用可能
- すべてに GaN を採用したソリューション
| 出力電圧オプション | PMP22951.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 350 |
| Vin(最大)(V) | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 54 |
| Iout(最大)(V) | 56 |
| 出力電力(W) | 3024 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Phase Shifted |
産業用
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT331.PDF (1153 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBS9B.ZIP (345 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F280049C — FPU と TMU と 256kb フラッシュと CLA と InstaSPIN-FOC と CLB と PGA と SDFM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット MCU
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F280049 — 100MHz、FPU、TMU、256kb フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F280045 — 100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 54-V, 3-kW, Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp Reference Design | PDF | HTML | 2023/08/24 | ||
| 技術記事 | アクティブ スナバを使用した位相シフト フル ブリッジ効率 の改善 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/08/07 | |
| アプリケーション・ノート | Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/12/05 |