PMP23193
宇宙アプリケーション向け、100kRad 対応、50 ~ 150VIN、28V、5A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23193
概要
このリファレンス デザインは、宇宙アプリケーション向け、50V ~ 150V の入力範囲、28V 出力、5A の同期整流降圧コンバータを提示します。TPS7H5001-SP PWM コントローラは、電力段を制御します。INA901-SP はインダクタ電流を検出し、コントローラに電流フィードバックを渡す方法で、平均電流モード制御と出力短絡保護の両方を実現します。これらの機能が必要ない場合、INA901-SP を取り外し、TPS7H5001-SP を電圧モード制御で動作させることができます。TPS7H5001-SP のデッドタイムは調整可能であり、スイッチング MOSFET のタイミングを最適化する方法で、100V 入力時に 94% を上回る効率、50V 入力時に 96% を上回る効率を達成できます。自己バイアス回路を搭載しており、出力から制御回路への電力の直接供給が可能です。外部 12V バイアスを供給する場合、自己バイアス回路を除去し、効率を向上させることができます。
特長
- 100krad(Si) の TID (総照射線量) の放射線耐性、最大 75MeV.cm2/mg の SEL/SEB/SEGR (単一事象ラッチアップ、単一事象断線、単一事象ゲート破壊) 耐性
- 宇宙グレードの MOSFET がベース
- 100VINで 94% 以上の効率
- 過電流保護
- 同期可能
| 出力電圧オプション | PMP23193.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 50 |
| Vin(最大)(V) | 150 |
| Vout (Nom) (V) | 28 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 140 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT333.PDF (1015 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBI1.PDF (160 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM117HVQML-SP — 耐放射線特性 QMLV、4.2V ~ 60V 入力、500mA、調整可能出力リニア レギュレータ
AC/DC controllers
TPS7H5001-SP — 耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 50- to 150-VIN, 28-V 5-A Sync. Buck Converter RefDes for 100-kRad Space Apps | PDF | HTML | 2023/05/02 |