ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM117HVQML-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、4.2V ~ 60V 入力、500mA、調整可能出力リニア レギュレータ

製品詳細

Rating Space Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 1710 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1500 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
Rating Space Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 1710 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1500 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (NAC) 16 62.9285 mm² 9.91 x 6.35 DIESALE (Y) See data sheet TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
    • 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
  • 0.5A の出力電流を規定
  • 可変出力電圧:最小 1.2V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 出力の短絡保護
  • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
    • 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
  • 0.5A の出力電流を規定
  • 可変出力電圧:最小 1.2V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 出力の短絡保護

LM117HVQML-SP 3 端子正電圧可変リニア・レギュレータは 1.2V~57V の出力範囲で 0.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。

低電圧アプリケーション向けに、41.25V 以下に適したピン互換ドロップイン代替品として LM117QML-SP を提供しています。負電圧の補完製品については、LM137QML-SP データシートを参照してください。

LM117HVQML-SP 3 端子正電圧可変リニア・レギュレータは 1.2V~57V の出力範囲で 0.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。

低電圧アプリケーション向けに、41.25V 以下に適したピン互換ドロップイン代替品として LM117QML-SP を提供しています。負電圧の補完製品については、LM137QML-SP データシートを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM117QML-SP アクティブ 耐放射線特性 QMLV、4.2V ~ 40V 入力、1.5A 出力調整可能なリニア レギュレータ QMLV product with a lower input voltage range from 4.2V to 40V with similar radiation performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM117HVQML-SP RHA 4.25V~60V 3 端子可変レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 4月 23日
* 放射線と信頼性レポート LM117HVQML-SP Total Ionizing Dose (TID) Report 2022年 6月 2日
* 放射線と信頼性レポート LM117HVQML-SP 中性子変位損傷(NDD)特性評価 2021年 7月 19日
* SMD LM117HVQML-SP SMD 5962R0722961V9A 2016年 6月 21日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
その他の技術資料 Die D/S LM117HVH MDS 3-Terminal Adj Regulator 2012年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

PMP23193 — 宇宙アプリケーション向け、100kRad 対応、50 ~ 150VIN、28V、5A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、宇宙アプリケーション向け、50V ~ 150V の入力範囲、28V 出力、5A の同期整流降圧コンバータを提示します。TPS7H5001-SP PWM コントローラは、電力段を制御します。INA901-SP はインダクタ電流を検出し、コントローラに電流フィードバックを渡す方法で、平均電流モード制御と出力短絡保護の両方を実現します。これらの機能が必要ない場合、INA901-SP を取り外し、TPS7H5001-SP を電圧モード制御で動作させることができます。TPS7H5001-SP のデッドタイムは調整可能であり、スイッチング MOSFET (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (NAC) 16 Ultra Librarian
DIESALE (Y)
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian