PMP23241
調整可能な出力、同期整流反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23241
概要
このリファレンス デザインは、LM61495-Q1 同期整流降圧レギュレータを使用しています。このデバイスは、ハイサイドとローサイド両方の FET (電界効果トランジスタ) を搭載しています。これらの FET は同期整流反転型昇降圧コンバータとして構成済みであり、9V ~ 18V の入力で動作し、-7.5V ~ -12V の範囲の調整可能な出力電圧で、最大 4A の電流を負荷に供給できます。出力電圧を調整するには、GND を基準とするアナログ電圧信号を Vcntl_1 (TP4) テスト ポイントに供給します。0V ~ 5V の制御電圧は、それぞれ -12V ~ -7.5V の出力電圧に対応します。
特長
- –12VOUT (出力電圧) で 2.2A を負荷に供給する場合のピーク効率は 95%
- 400kHz のスイッチング周波数
- レギュレータは複数の FET を内蔵
- 4 層基板 (各層に 1 オンスの銅箔)
- 小型設計サイズ:17.0mm × 30.5mm (ボード サイズ:76.2mm × 68.6mm)
- ディザリングで、EMI 特性をさらに改善
| 出力電圧オプション | PMP23241.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | -12 |
| Iout(最大)(V) | -5 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT399.PDF (1987 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMD28.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Synchronous Inverting Buck-Boost Converter With Adjustable Negative Output Reference Design | PDF | HTML | 2024/07/11 |