ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM61495-Q1

アクティブ

車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、10A、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPH) 16 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 3V ~ 36V の入力電圧範囲
  • フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
  • 低 EMI 設計:
    • CISPR 25 Class 5 準拠 EVM
    • ピンで設定可能なスペクトラム拡散
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
    • AM 帯域の上下での動作:ピンで設定可能、400kHz および 2.2MHz 固定、または 200kHz ~ 2.2MHz の範囲で可変
    • 低 EMI の対称的ピン配置
    • 固定周波数またはパルス周波数変調 (PFM) にピンで設定可能な軽負荷モード
  • 高効率なデザイン
    • 8A 負荷で 95% の効率
    • 自動モードで無負荷時の入力電流 5µA
    • 1µA 未満のシャットダウン電流 (標準値)
  • 高い電力密度
    • 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル シャットダウン、UVLO を内蔵
    • 4.5mm x 3.5mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ
    • ϴJA = 21.6°C/W、LM61495RPHEVM で測定
  • 両面冷却で優れた放熱性能を実現するため、LM61480T-Q1 および LM61495T-Q1 はピンの互換性があります
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 3V ~ 36V の入力電圧範囲
  • フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
  • 低 EMI 設計:
    • CISPR 25 Class 5 準拠 EVM
    • ピンで設定可能なスペクトラム拡散
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
    • AM 帯域の上下での動作:ピンで設定可能、400kHz および 2.2MHz 固定、または 200kHz ~ 2.2MHz の範囲で可変
    • 低 EMI の対称的ピン配置
    • 固定周波数またはパルス周波数変調 (PFM) にピンで設定可能な軽負荷モード
  • 高効率なデザイン
    • 8A 負荷で 95% の効率
    • 自動モードで無負荷時の入力電流 5µA
    • 1µA 未満のシャットダウン電流 (標準値)
  • 高い電力密度
    • 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル シャットダウン、UVLO を内蔵
    • 4.5mm x 3.5mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ
    • ϴJA = 21.6°C/W、LM61495RPHEVM で測定
  • 両面冷却で優れた放熱性能を実現するため、LM61480T-Q1 および LM61495T-Q1 はピンの互換性があります

LM6x4xx-Q1 降圧レギュレータ ファミリは、固定または可変 (1V ~ 入力電圧の期待値の 95% に設定可能) の出力電圧を供給できる車載用レギュレータです。これらのレギュレータは 3 ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、最大 42V の過渡耐性を備えています。

このファミリは、低 EMI を意図して設計されています。このデバイスには、ピンで選択可能な拡散スペクトラム機能と、SW ノードの立ち上がり時間の調整機能が組み込まれています。デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ±4% (標準値) に設定されており、三角波と擬似乱数を組み合わせた変調によってピーク放射を大幅に低減します。また、拡散スペクトラム変調に起因する出力電圧リップルを低減するための先進技術を備えています。

フィルタ機能と遅延リリースを備えたオープン ドレインの RESET 出力により、真のシステム ステータス表示を実現できます。自動モードでは、固定周波数パルス幅変調 (FPWM) 動作モードとパルス周波数変調 (PFM) 動作モードの間を自動的に遷移するため、無負荷時の消費電流をわずか 5µA (標準値) に抑えることができます。-40℃ ~ +150℃の接合部温度範囲について電気的特性が規定されています。

LM6x4xx-Q1 降圧レギュレータ ファミリは、固定または可変 (1V ~ 入力電圧の期待値の 95% に設定可能) の出力電圧を供給できる車載用レギュレータです。これらのレギュレータは 3 ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、最大 42V の過渡耐性を備えています。

このファミリは、低 EMI を意図して設計されています。このデバイスには、ピンで選択可能な拡散スペクトラム機能と、SW ノードの立ち上がり時間の調整機能が組み込まれています。デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ±4% (標準値) に設定されており、三角波と擬似乱数を組み合わせた変調によってピーク放射を大幅に低減します。また、拡散スペクトラム変調に起因する出力電圧リップルを低減するための先進技術を備えています。

フィルタ機能と遅延リリースを備えたオープン ドレインの RESET 出力により、真のシステム ステータス表示を実現できます。自動モードでは、固定周波数パルス幅変調 (FPWM) 動作モードとパルス周波数変調 (PFM) 動作モードの間を自動的に遷移するため、無負荷時の消費電流をわずか 5µA (標準値) に抑えることができます。-40℃ ~ +150℃の接合部温度範囲について電気的特性が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM61495T-Q1 アクティブ 車載、両面 (上面と底面) 冷却対応、放熱強化パッケージ封止、10A、低 EMI (電磁干渉)、降圧コンバータ TEP (Thermally Enhanced Package) option to enable dual-side cooling
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM61480-Q1 アクティブ 車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、8A、降圧コンバータ 8-A current limit

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM6x4xx-Q1 ピン互換、6A、8A、10A、 車載 、電力密度と低 EMI に最適化された降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 7日
ホワイト・ペーパー 48V 車載ボディ モーター アプリケーション向けの設計上のトレード オフ PDF | HTML 2026年 4月 7日
機能安全情報 LM62460-Q1, LM61480(T)-Q1, and LM61495(T)-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 12日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
製品概要 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022年 8月 5日
アプリケーション・ノート Using the LM61460-Q1 and LM61495-Q1 in USB Type-C Applications PDF | HTML 2021年 12月 15日
その他の技術資料 Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション・ノート Configuring LM62460 for Dual-Phase Operation PDF | HTML 2021年 8月 12日
技術記事 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日
Analog Design Journal The pros and cons of spread‐spectrum implementation methods in buck regulators 2021年 3月 18日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM61495RPHEVM — LM61495-Q1 10A、400kHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

LM61495RPHEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM61495-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LM61495-Q1 は、非常に優れた効率、低静止電流 (IQ)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM61495-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMC15A.ZIP (224 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR498 LM61495-Q1 Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23241 — 調整可能な出力、同期整流反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM61495-Q1 同期整流降圧レギュレータを使用しています。このデバイスは、ハイサイドとローサイド両方の FET (電界効果トランジスタ) を搭載しています。これらの FET は同期整流反転型昇降圧コンバータとして構成済みであり、9V ~ 18V の入力で動作し、-7.5V ~ -12V の範囲の調整可能な出力電圧で、最大 4A の電流を負荷に供給できます。出力電圧を調整するには、GND を基準とするアナログ電圧信号を Vcntl_1 (TP4) テスト ポイントに供給します。0V ~ 5V の制御電圧は、それぞれ -12V ~ -7.5V (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPH) 16 Ultra Librarian