PMP23320
500W、インターリーブ SEPIC のリファレンス デザイン
PMP23320
概要
500W インターリーブ SEPIC コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、非絶縁型かつ調整可能な 5V ~ 110V の出力電圧を供給し、最大出力電流は 5A です。メイン電力段は 2 個の LM5122 コントローラを使用し、SEPIC の第 1 相と第 2 相に電力を供給します。ローカルの 10V バイアスを生成するために、降圧コンバータ LM5007 を使用しています。
特長
- 複数のインターリーブ電力段を採用し、出力静電容量を低減
- 出力電圧 110V、全負荷時にピーク ツー ピーク 1V のリップル
- 入力電圧範囲全体にわたって、500W を上回る負荷で 96% を上回る効率を達成
| 出力電圧オプション | PMP23320.1 | PMP23320.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 45 | 45 |
| Vin(最大)(V) | 60 | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 110 | 10 |
| Iout(最大)(V) | 5 | .2 |
| 出力電力(W) | 550 | 2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Sepic- CCM | Buck Boost- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMC24.PDF (339 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 500-W Interleaved SEPIC Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2023/10/18 |