ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

9 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、500mA、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38010 アクティブ 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz、降圧コンバータ Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 9 Vout (max) (V) 73 Vout (min) (V) 2.5 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 9 Vout (max) (V) 73 Vout (min) (V) 2.5 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 99
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • 多用途な同期整流降圧DC/DCコンバータ
    • 動作入力電圧範囲:9V~75V
    • 80V、0.7AのNチャネル降圧スイッチを内蔵
    • 高電圧VCCレギュレータを内蔵
    • 可変出力電圧
    • 高効率動作
  • 適応型コンスタント・オンタイム制御アーキテクチャ
    • 超高速の過渡応答
    • 制御ループ補償が不要
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
    • PWMオン時間は入力電圧と反比例
  • 高精度の2.5V基準電圧
  • 低い入力静止電流
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • インテリジェントな電流制限保護機能
    • VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
    • 外部でのシャットダウン制御
  • 8ピンVSSOPおよびWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerを使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 多用途な同期整流降圧DC/DCコンバータ
    • 動作入力電圧範囲:9V~75V
    • 80V、0.7AのNチャネル降圧スイッチを内蔵
    • 高電圧VCCレギュレータを内蔵
    • 可変出力電圧
    • 高効率動作
  • 適応型コンスタント・オンタイム制御アーキテクチャ
    • 超高速の過渡応答
    • 制御ループ補償が不要
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
    • PWMオン時間は入力電圧と反比例
  • 高精度の2.5V基準電圧
  • 低い入力静止電流
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • インテリジェントな電流制限保護機能
    • VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
    • 外部でのシャットダウン制御
  • 8ピンVSSOPおよびWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerを使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

LM5007 0.5A降圧スイッチング・コンバータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、80V、0.7AのNチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9V~75Vの入力電圧範囲で動作します。実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。

このコンバータは、PWMオン時間をVINに反比例させるヒステリシス制御方式を採用しています。この機能により、負荷および入力電圧が変化しても、動作周波数は比較的一定に維持されます。ヒステリシス制御はループ補償を必要としないため、高速な過渡応答が得られます。VOUTに反比例する強制的オフ時間を持たせるインテリジェントな電流制限機能が実装されており、この電流制限方式により短絡保護を確実にし、負荷電流フォールドバックを減らすことができます。その他の保護機能として、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン、VCCおよびゲート・ドライブの低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。

LM5007 0.5A降圧スイッチング・コンバータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、80V、0.7AのNチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9V~75Vの入力電圧範囲で動作します。実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。

このコンバータは、PWMオン時間をVINに反比例させるヒステリシス制御方式を採用しています。この機能により、負荷および入力電圧が変化しても、動作周波数は比較的一定に維持されます。ヒステリシス制御はループ補償を必要としないため、高速な過渡応答が得られます。VOUTに反比例する強制的オフ時間を持たせるインテリジェントな電流制限機能が実装されており、この電流制限方式により短絡保護を確実にし、負荷電流フォールドバックを減らすことができます。その他の保護機能として、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン、VCCおよびゲート・ドライブの低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5163 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、0.5A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ 100-V Input, 0.5-A synchronous buck DC/DC converter with ultra-low IQ.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5007 75V、0.5A DC/DC降圧コンバータ、80VパワーMOSFET内蔵 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 12月 28日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
技術記事 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
その他の技術資料 LM5007 入力9V~75V 出力0.5A COT制御 降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 11日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
アプリケーション・ノート Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM(2)5007(0.5A)/LM5008A(0.35A)/LM5009A(0.15A)/LM25010, LM5010A(1.0A)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Starting Up A Buck Regulator With a Voltage Present At V OUT (jp) 2007年 5月 17日
アプリケーション・ノート Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2006年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5007EVAL — 高電圧(80V)降圧スイッチング・レギュレータ 評価ボード

LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5007 PSpice Transient Model

SNVM301.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5007 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAL6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5007QUICK-CALC — LM5007 クイック スタート カリキュレータ

計算ツール

LM5007 Quick Start Calculator

SNVU070.ZIP (175 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00290 — PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション

このリファレンス・デザインは完全自律 IEEE802.3at、Type-2 (30W) PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 4 ポート給電側機器 (PSE) です。2 個の非標準大電力ポート(<60W) からなる追加構成が提供されています。両方の構成は 1000BASE-T ポートでギガビット・イーサネット・データ・パススルーをサポートします。

このリファレンス・デザインは、以下の 2 枚の基板で構成されています。

  • マザーボード (TPS23861EVM-612)
  • ドーター・ボード (TPS23861EVM-613)

ドーター・ボードは、2 個の TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE (...)

回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23320 — 500W、インターリーブ SEPIC のリファレンス デザイン

500W インターリーブ SEPIC コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、非絶縁型かつ調整可能な 5V ~ 110V の出力電圧を供給し、最大出力電流は 5A です。メイン電力段は 2 個の LM5122 コントローラを使用し、SEPIC の第 1 相と第 2 相に電力を供給します。ローカルの 10V バイアスを生成するために、降圧コンバータ LM5007 を使用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NGT) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ