PMP23342
4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A 出力、降圧モジュールのリファレンス デザイン
PMP23342
概要
このリファレンス設計は、4.5V を 15V に変換し、1.8V と 1.2V のデュアル 6A 出力を行うパワーモジュールです。この設計では、出力電圧リップルを 5mV 未満に抑えるために、高集積の TPSM5D1806 降圧パワーモジュールと 2 段目の π フィルタを使用しています。
特長
- 独立したデュアル 6A 出力
- 5mV 未満の出力電圧リップル
- 1MHz のスイッチング周波数
- 位相遅延を使った周波数同期
- 出力ごとに独立したイネーブルとパワー グッド
| 出力電圧オプション | PMP23342.1 | PMP23342.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 15 | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 1.8 | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 6 | 6 |
| 出力電力(W) | 10.8 | 7.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT338.PDF (1483 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBQ4.PDF (157 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 4.5-V to 15-V Input, Dual 6-A Output Buck Module Reference Design | PDF | HTML | 2023/07/11 |