TPSM5D1806
- 独立したデュアル 6A 出力
- パラレル構成のシングル 12A 出力
- 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
- 全温度範囲にわたって、0.5V、±1% の基準電圧精度
- 位相遅延を使った周波数同期
- 出力ごとに独立したイネーブルとパワー・グッド
- プリバイアスされた出力へのスタートアップ
- UV および OV パワー・グッド
- 選択可能なスイッチング周波数オプション:500kHz、1.0MHz、1.5MHz、2.0MHz
- EN55011 放射 EMI の規制条件に準拠
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~+125℃
- 動作時の周囲温度範囲:–40℃~+105℃
- 8mm × 5.5mm × 1.8mm の標準 QFN パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPSM5D1806 を使用するカスタム設計を作成
TPSM5D1806 デュアル 6A 出力パワー・モジュールは、小型 (8mm × 5.5mm × 1.8mm) の QFN パッケージに封止された柔軟な高集積 DC-DC 電源です。4.5V~15V の入力電圧範囲は、標準的な 5V および 12V レールだけでなく幅広い中間バスからの変換を可能にします。2 つの 6A 出力は、2 つの独立した電源レールとして別々に構成することも、1 つの 2 相 12A 出力として結合することもできます。
薄型 51 ピン QFN パッケージは、最適に配置することで高い熱性能を発揮します。基板レイアウトを単純にし製造時の取り扱いを簡単にするため、本デバイスのすべての信号ピンは外周から接続できるように配置され、真下には大型サーマル・パッドが設けられています。
この統合型電源設計を使うと、ループ補償も磁気部品の選択も設計プロセスから取り除くことができます。本デバイスは、出力ごとに独立したイネーブル制御とパワー・グッド信号を備えています。スイッチング周波数と位相オフセットは、ピン・ストラップを使って設定できます。本デバイスは、過電流およびサーマル・シャットダウン保護機能も備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM5D1806EVM — 4.5V ~ 15V 入力、デュアル、0.5V ~ 5.5V、6A 出力パワー・モジュールの評価ボード
TPSM5D1806EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5D1806 パワー・モジュールを 2 個の 6A 出力、または組み合わせて 12A のシングル出力にしたときの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 16V です。出力電圧の範囲は、0.5V ~ 5.5V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5D1806 の動作を簡単に評価できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-010241 — AMD (旧 Xilinx®) と Intel® の高性能 FPGA 向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン
FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) の継続的な処理能力向上に伴い、電源レールの数が増加し、レールあたりの要件がさらに厳格になっています。これらの要件を管理するには、すべてのレールに電力を供給し、コンパクトな形態でシーケンシングを実現するために、パワー マネージメントIC (PMIC) とコントローラが必要です。
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B0QFN (RDB) | 51 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点