PMP23389

宇宙グレード、12V ~ 5V、15A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは TPS7H5002-SP PWM コントローラを採用しており、同期整流降圧を制御して、公称 12V の入力を 5.1V の固定出力に変換し、最大 15A の負荷に対応します。TPS7H6023-SP は複数の GaN FET を駆動し、宇宙ベースのアプリケーションで信頼性の高い設計を実現します。遠隔測定と過電流保護に対応するため、出力電流が直接センスされます。このデザインは 750kHz でスイッチングを行い、30mV 未満の出力リップルで 93% を上回る効率を達成します。

特長
  • 宇宙ベースのアプリケーションに対応する公称 12V DC 入力
  • 5.1V、15A 時に最大 93% の効率
  • パッケージされた GaN アセンブリ
  • 750kHz でスイッチング性能と放熱性能を最適化
出力電圧オプション PMP23389.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 14
Vout (Nom) (V) 5.1
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 76.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT394A.PDF (1486 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCW3A.PDF (260 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCW2A.PDF (395 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCW5A.ZIP (1297 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGO8A.ZIP (657 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCW4A.PDF (1122 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCW1A.PDF (318 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LM158QML-SP車載グレード、デュアル、32V、700kHz オペアンプ

データシート: PDF
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6023-SP耐放射線特性、QMLV、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

TPS7H5002-SP耐放射線強化、QMLV と QMLP、同期整流機能とデッドタイム設定機能搭載、2MHz、PWM (パルス幅変調) コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Space-Grade 12V to 5V–15A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025/01/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。