ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

TPS7H5002-SP

アクティブ

耐放射線強化、QMLV と QMLP、同期整流機能とデッドタイム設定機能搭載、2MHz、PWM (パルス幅変調) コントローラ

製品詳細

Topology Active clamp, Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Dead time control, Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Active clamp, Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Dead time control, Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² 6.211 x 9.696 DIESALE (KGD) See data sheet TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 耐放射線性能:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 100krad(Si) (最大値)
    • SEL、SEB、SEGR 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET および SEFI 特性:LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET 特性評価時にコントローラ出力のクロス導通イベント発生なし
  • 入力電圧:4V~14V
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/-1% の電圧リファレンス
  • スイッチング周波数:100kHz~2MHz
  • 外部クロック同期機能
  • 複数の同期整流出力
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 調整可能なデッド タイム
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
  • 調整可能な立ち上がりエッジ ブランク時間
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 構成可能なデューティ サイクル制限
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
  • パッケージとして CFP と TSSOP を選択可能
  • 耐放射線性能:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 100krad(Si) (最大値)
    • SEL、SEB、SEGR 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET および SEFI 特性:LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET 特性評価時にコントローラ出力のクロス導通イベント発生なし
  • 入力電圧:4V~14V
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/-1% の電圧リファレンス
  • スイッチング周波数:100kHz~2MHz
  • 外部クロック同期機能
  • 複数の同期整流出力
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 調整可能なデッド タイム
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
  • 調整可能な立ち上がりエッジ ブランク時間
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 構成可能なデューティ サイクル制限
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
  • パッケージとして CFP と TSSOP を選択可能

TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト スタート機能を備えています。

TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。本コントローラ ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP セラミック パッケージと 24 ピン TSSOP プラスチック パッケージの両方で供給されます。

TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト スタート機能を備えています。

TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。本コントローラ ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP セラミック パッケージと 24 ピン TSSOP プラスチック パッケージの両方で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H5006-SEP アクティブ 耐放射線特性、同期整流機能とデッドタイム設定機能搭載、2MHz、PWM コントローラ Lower-radiation PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H500x-SP 放射線耐性保証 (RHA)、2MHz、電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 10月 15日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5002-SP QMLP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2024年 8月 19日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5006-SEP and TPS7H5002-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2024年 8月 15日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H500x-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 1日
* SMD TPS7H5002-SP SMD 5962-18222 2023年 2月 28日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5002-SP QMLV total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2022年 4月 14日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5002-SP Neutron Displacement Damage Characterization Test Report 2022年 3月 24日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
技術記事 如何為具有電子電源系統的下一代衛星最佳化 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 次世代衛星の電力システムにおける SWaP の最適化方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 전력 시스템으로 차세대 위성의 SWaP를 최적화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
技術記事 Key considerations for advancing satellite electrical power systems. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 7日
回路設計 Space-Grade, Overcurrent Protection Circuit for TPS7H500x-SP Using the INA901-SP PDF | HTML 2023年 3月 16日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
ユーザー・ガイド TPS7H500xEVM-CVAL User's Guide PDF | HTML 2022年 2月 23日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H5002EVM-CVAL — TPS7H5002 同期整流機能とデッドタイム機能搭載、2MHz、PWM コントローラの評価基板

TPS7H5002EVM-CVAL は、TPS7H5002-SP コントローラを開ループで動作させる方法を提示する評価基板 (EVM) であり、この製品を動作させるためのテスト プラットフォームを提供します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H5001-SP SIMPLIS Worst-Case Analysis (WCA) Model

SLVMDU4.ZIP (29 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS7H500x PSpice Transient Model

SLVMEI2.ZIP (196 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H500x SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMEM9A.ZIP (214 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBJ8 TPS7H5002-SP Buck Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVRBJ9 TPS7H5002-SP Flyback Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23389 — 宇宙グレード、12V ~ 5V、15A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは TPS7H5002-SP PWM コントローラを採用しており、同期整流降圧を制御して、公称 12V の入力を 5.1V の固定出力に変換し、最大 15A の負荷に対応します。TPS7H6023-SP は複数の GaN FET を駆動し、宇宙ベースのアプリケーションで信頼性の高い設計を実現します。遠隔測定と過電流保護に対応するため、出力電流が直接センスされます。このデザインは 750kHz でスイッチングを行い、30mV 未満の出力リップルで 93% を上回る効率を達成します。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian