PMP23476
コンパクト、6W、トリプル出力、補助バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP23476
概要
このリファレンス デザインは、2 個の非絶縁型 12V 出力と 1 個の絶縁型 12V 出力を使用する 1 次側安定化フライバックを提示します。バイアス電源のトータル サイズは 24.5mm x 32mm x 17mm です。
特長
- 1 次側安定化機能を採用し、フォトカプラが不要
- 24.5mm x 32mm x 17mm の小型ソリューション サイズ
- プラグ接続可能なインターフェイス
| 出力電圧オプション | PMP23476.1 | PMP23476.2 | PMP23476.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 100 | 100 | 100 |
| Vin(最大)(V) | 400 | 400 | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 12 | 12 |
| Iout(最大)(V) | .25 | .25 | .01 |
| 出力電力(W) | 3 | 3 | .12 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT383.PDF (1525 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCP4.PDF (156 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Compact 6W, Triple Output, Auxiliary Bias Supply Reference Design | PDF | HTML | 2024/03/04 |