ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC3813-4

アクティブ

12.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

製品詳細

Vin (max) (V) 11 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Boost, Flyback Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (max) (V) 11 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Boost, Flyback Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 起動時消費電流: 100µA (標準値)
  • 動作時消費電流: 500µA (標準値)
  • 1MHzでの動作
  • 内部的なソフトスタート
  • 内部的なフォルト・ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディングエッジ・ブランキング機能
  • 1Aのトーテムポール出力
  • 電流センスからゲート・ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差: 1.5%
  • UCC3802、UC3842、UC3842Aデバイス・ファミリと同じピン配置

アプリケーション

  • スイッチ・モード電源 (SMPS)
  • DC/DCコンバータ
  • 電源モジュール
  • 産業用PSU
  • バッテリ駆動のPSU

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 起動時消費電流: 100µA (標準値)
  • 動作時消費電流: 500µA (標準値)
  • 1MHzでの動作
  • 内部的なソフトスタート
  • 内部的なフォルト・ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディングエッジ・ブランキング機能
  • 1Aのトーテムポール出力
  • 電流センスからゲート・ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差: 1.5%
  • UCC3802、UC3842、UC3842Aデバイス・ファミリと同じピン配置

アプリケーション

  • スイッチ・モード電源 (SMPS)
  • DC/DCコンバータ
  • 電源モジュール
  • 産業用PSU
  • バッテリ駆動のPSU

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC3813-xデバイス・ファミリは、高速で低消費電力の集積回路で、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス・ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル・ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ・ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス・ファミリは、各種のパッケージ・オプション、温度範囲オプション、最大デューティ・サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3やUCC3813-5など基準電圧の低いデバイスは、バッテリで動作するシステムに最適です。これに対して、UCC3813-2およびUCC3813-4デバイスは基準電圧とUVLOヒステリシスが高く、オフライン電源での使用に理想的です。

UCC3813-xデバイス・ファミリは、高速で低消費電力の集積回路で、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス・ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル・ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ・ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス・ファミリは、各種のパッケージ・オプション、温度範囲オプション、最大デューティ・サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3やUCC3813-5など基準電圧の低いデバイスは、バッテリで動作するシステムに最適です。これに対して、UCC3813-2およびUCC3813-4デバイスは基準電圧とUVLOヒステリシスが高く、オフライン電源での使用に理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx813-x 低消費電力エコノミーBiCMOS電流モードPWM データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 9月 21日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド UCC3813 Dual Output Boost Converter 2003年 10月 9日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
アプリケーション・ノート Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families 2000年 6月 2日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-133A UCC3800/1/2/3/4/5 BiCMOS Current Mode Control IC's 1999年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM226.TSC (666 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM227.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM228.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx804 & UCCx813-4 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM515.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx804, UCCx813-4 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM082B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23476 — [OBSOLETE] コンパクト、6W、トリプル出力、補助バイアス電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2 個の非絶縁型 12V 出力と 1 個の絶縁型 12V 出力を使用する 1 次側安定化フライバックを提示します。バイアス電源のトータル サイズは 24.5mm x 32mm x 17mm です。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22220 — 1500-W AC switch bridgeless PFC reference design

このリファレンス・デザインは、連続導通モード (CCM) で動作する AC スイッチ・ブリッジレス力率補正 (PFC) を提示します。このデザインは、ユニバーサル AC 入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、390V、1,000W の低ライン出力と、1,500W の高ライン出力を供給します。このデザインは、UCD3138 デジタル・コントローラと UCC21220 絶縁型ゲート・ドライバを使用しています。このデザインは、115VAC 入力時に 97.1% のピーク効率、230VAC 入力時に 98.3% のピーク効率を達成します。全高調波歪 (THD) は、115VAC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20306 — 200V ~ 400V 入力(公称)、入力電圧センシング機能搭載 3 出力バイアス電源のリファレンス・デザイン

This reference design is a compact and thermally efficient design intended to be used as a bias supply for half-bridge converters. A DCM Flyback with UCC3813-4 controller is used to generate two isolated 12V supplies for half-bridge converter primary driving circuitry. One 5V is generated at the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ