PMP23580
リファレンス デザインアクティブセル バランシング用双方向フライバック
PMP23580
概要
この双方向フライバックのリファレンス デザインは、18V ~ 36V のバス電圧と、3V ~ 4.2V のシングル セル バッテリに対応しています。充電電流は 5A に制限されます。充電状態では、バス電圧は 18V ~ 36V を入力し、5A の充電電流で最大 4.2A を出力できます。バッテリをバッテリ電圧まで適切に充電するために、バッテリ側には外部の定電流 / 定電圧 (CC/CV) ループがあります。放電モードでは、シングル セル バッテリ (3V ~ 4.2V) が Vbus の入力になり、27.5V を出力します。別の外部 CC ループを使用して、バッテリからの入力電流を 5A に制限します。バス電圧の出力側には CV ループもあり、バス電圧が 27.5Vout にレギュレートされていることを検証します。
特長
- 双方向の絶縁型電源
- 小型サイズ
- 低コスト
- バッテリ チャージャ用 CC、CV ループ
| 出力電圧オプション | PMP23580.1 | PMP23580.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 | 3 |
| Vin(最大)(V) | 36 | 4.2 |
| Vout (Nom) (V) | 4.2 | 27.5 |
| Iout(最大)(V) | 5 | .75 |
| 出力電力(W) | 21 | 20.625 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT222.PDF (1034 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVMEL6.PDF (138 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Bidirectional Flyback for Active Cell Balancing Reference Design | PDF | HTML | 2025/07/21 |