PMP23618

Automotive USB Power Delivery reference design with two ports 180W maximum each, 24V to 60V input

概要

This reference design offers power for automotive advanced driver assistance systems (ADAS), infotainment, and cluster applications. Operation is over the 24V to 60VDC input range with focus on 48VDC power. Two USB PD outputs are provided, to allow charging of various high-power devices. The design exhibits conversion efficiency of 98.1% for the maximum 180W 36V 5A output off 48Vin. The test report includes operational data spanning over the full input range and includes output transitions between 5Vout and 36Vout to show the worst-case scenarios. Thermal images at 180W out and voltage ripple are also showcased in this test report. This reference design is the extended power range version of the PMP23501 board.

特長

TPS26744E-Q1 provides USB-PD control for two ports

Fully integrated LM72880-Q1 power converter for each port

USB-PD: 180W max per port and 36Vout max

Allows charging of both personal computer and phone from the car at same time

Thermal foldback and cable drop compensation programmable if needed

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT245.PDF (942 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEY1.PDF (324 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEY3.PDF (166 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEY2.ZIP (2892 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC953.ZIP (1206 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEY0.PDF (1709 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEX9.PDF (434 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS26744E-Q1車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM72880-Q1車載、80V、8A、I2C 付きの同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive USB Power Delivery Reference Design with Two Ports 180W Maximum Each, 24V to 60V Input PDF | HTML 2026/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。