ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM72880-Q1

プレビュー

車載、80V、8A、I2C 付きの同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99
VQFN (RRX) 29 36 mm² 6 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • I 2 Cを搭載した同期整流CC-CV降圧コンバータ
    • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~80V
      • LV148 / ISO21780要件に適合
    • 1V(3.3V)から24v(48V)まで、10mV(20mV)刻みに1%精度でプログラム可能なVOUT
    • 0.5A(0.8A)から7.5A(12A)まで50mA(80mA)刻みに3%精度でプログラム可能なILIM(avg)
    • 出力スルーレート:0.5mV/µs ~ 40mV/µs
    • 可変ケーブル電圧降下補償
    • 出力アクティブ放電
  • TPS2674X-Q1 USB Type-C PDコントローラと組み合わせる設計
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • プログラマブル変調周波数による±8%のデュアルランダムスペクトラム拡散機能
    • プログラム可能な fSW:ARM:200 kHz ~ 2.2 MHz
    • プログラム可能なPFMまたはFPWM制御
  • プログラむ可能な保護機能
    • UV / OV(PG)警告:±5%または±10%
    • OVP警告、故障:5%から36%まで1%刻みで設定
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • イネーブル、インタラプト、サーマル シャットダウン
  • 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの QFN-29 パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • I 2 Cを搭載した同期整流CC-CV降圧コンバータ
    • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~80V
      • LV148 / ISO21780要件に適合
    • 1V(3.3V)から24v(48V)まで、10mV(20mV)刻みに1%精度でプログラム可能なVOUT
    • 0.5A(0.8A)から7.5A(12A)まで50mA(80mA)刻みに3%精度でプログラム可能なILIM(avg)
    • 出力スルーレート:0.5mV/µs ~ 40mV/µs
    • 可変ケーブル電圧降下補償
    • 出力アクティブ放電
  • TPS2674X-Q1 USB Type-C PDコントローラと組み合わせる設計
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • プログラマブル変調周波数による±8%のデュアルランダムスペクトラム拡散機能
    • プログラム可能な fSW:ARM:200 kHz ~ 2.2 MHz
    • プログラム可能なPFMまたはFPWM制御
  • プログラむ可能な保護機能
    • UV / OV(PG)警告:±5%または±10%
    • OVP警告、故障:5%から36%まで1%刻みで設定
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • イネーブル、インタラプト、サーマル シャットダウン
  • 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの QFN-29 パッケージ

LM72880-Q1は 、80V、超低消費電流IQの同期整流降圧コンバータで、定電流定電圧(CC-CV)レギュレーションとI2Cインターフェイスを搭載しています。このデバイスは、TPS2674X-Q1 USB Type-C PDコントローラと組み合わせて動作するように設計されています。

本コンバータはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷および入力電圧レギュレーションが非常に優れています。高精度のCC-CV(定電流/定電圧)動作により、定電流モードと定電圧モード間をシームレスな遷移が可能になります。I2Cインターフェイスにより、10mVまたは20mV刻みの出力電圧、50mA刻みでの平均出力電流制限に加えて、出力電圧スルーレート、スイッチング周波数、ソフトスタートのスルーレート、動作モード、電流ループ補償、出力アクティブ放電強度、ケーブル電圧降下補償ゲインをプログラムすることができます。

また、LM72880-Q1は、プログラム可能なしきい値による低電圧/過電圧保護、プログラム可能なヒカップモードによる過電流保護、サーマルシャットダウンなど、多くの安全機能を搭載しています。

LM72880-Q1 の追加機能には、軽負荷状態での低消費電流を実現するプログラム可能なダイオードエミュレーション、障害報告および出力モニンタリング用のオープンドレインnINTフラグ、高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調な起動、統合型デュアル入力(VINおよびVOUTF)VCC電源レギュレータ、およびコンパニオンUSB PDコントローラなどの外部負荷に電力を供給するための特大VDDAレギュレータが含まれています。

LM72880-Q1 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン QFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。

LM72880-Q1は 、80V、超低消費電流IQの同期整流降圧コンバータで、定電流定電圧(CC-CV)レギュレーションとI2Cインターフェイスを搭載しています。このデバイスは、TPS2674X-Q1 USB Type-C PDコントローラと組み合わせて動作するように設計されています。

本コンバータはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷および入力電圧レギュレーションが非常に優れています。高精度のCC-CV(定電流/定電圧)動作により、定電流モードと定電圧モード間をシームレスな遷移が可能になります。I2Cインターフェイスにより、10mVまたは20mV刻みの出力電圧、50mA刻みでの平均出力電流制限に加えて、出力電圧スルーレート、スイッチング周波数、ソフトスタートのスルーレート、動作モード、電流ループ補償、出力アクティブ放電強度、ケーブル電圧降下補償ゲインをプログラムすることができます。

また、LM72880-Q1は、プログラム可能なしきい値による低電圧/過電圧保護、プログラム可能なヒカップモードによる過電流保護、サーマルシャットダウンなど、多くの安全機能を搭載しています。

LM72880-Q1 の追加機能には、軽負荷状態での低消費電流を実現するプログラム可能なダイオードエミュレーション、障害報告および出力モニンタリング用のオープンドレインnINTフラグ、高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調な起動、統合型デュアル入力(VINおよびVOUTF)VCC電源レギュレータ、およびコンパニオンUSB PDコントローラなどの外部負荷に電力を供給するための特大VDDAレギュレータが含まれています。

LM72880-Q1 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン QFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM72880-Q1 80V,、 車載用, 高効率CC-CV降圧コンバータ、I2C 付き LM724 8 0 -Q1 45V、 5A5A、8A 、 車載用 、高効率CC-CV降圧コンバータ、I2C き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 24日
証明書 LM72880QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 3月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 評価基板

LM72880-Q1 評価基板 (EVM) は、I2C インターフェイスを使用して定電流定電圧 (CC/CV) レギュレーションを実現できる、同期整流降圧 DC/DC レギュレータです。このEVMは、24V ~ 70V の広い入力電圧範囲 (J4 の VIN 端子から入力) で動作し、CC モードで 5A の最大電流、CV モードで 20V の最大電圧を供給します。平均インダクタ電流制限と出力電圧のレギュレーション目標を I2C でプログラム可能ですフリーランニング スイッチング周波数も I2C (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ

USB2ANY インターフェイス アダプタは、コンピュータから USB 接続経由で評価基板 (EVM) を制御できるようにするためのツールです。USB2ANY は、複数の一般的なプロトコルとインターフェイスをサポートし、3.3V と 5V の電源電圧を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM72630-LM72650-LM72680-LM72880-GUI GUI for LM726x0 and LM72880 to set I2C configuration registers

Graphical User Interface (GUI) to configure LM726x0 and LM72880 via I2C. You can use either the online GUI via a browser or the offline GUI.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
計算ツール

LM72XXX-DESIGN-CALC LM726xx, LM728xx quick-start design tool

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM72xxx. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

LM72880-DESIGN Design Resources for LM72880-Q1

Datasheet and design tools for LM72880-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23618 — Automotive USB Power Delivery reference design with two ports 180W maximum each, 24V to 60V input

This reference design offers power for automotive advanced driver assistance systems (ADAS), infotainment, and cluster applications. Operation is over the 24V to 60VDC input range with focus on 48VDC power. Two USB PD outputs are provided, to allow charging of various high-power devices. The design (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23501 — 車載、24V ~ 60V 入力、各ポート最大 60W の 2 ポート USB Power Delivery リファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。48VDC 電源を中心に、24V ~ 60VDC の入力範囲で動作します。2 つの USB Power Delivery (PD) 出力により、PC とスマートフォンの両方を同時に充電できます。この設計により、48VIN を入力して、最大 60W、20V、3A の出力時に 96% の変換効率を達成します。このテスト レポートは、熱画像、全入力範囲にまたがる動作データ、4 つの最も一般的な出力電圧 (5V、9V、15V、20V) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRX) 29 Ultra Librarian