PMP23637
Compact dual-phase multi-cell battery charger reference design with dual FETs
PMP23637
概要
This reference design features the BQ25770/ BQ25773, 2-to-5 cell NVDC quasi-dual-phase buck- boost battery charge controller in a high-density design for notebook PC and portable applications. The dual-phase topology utilizes two small inductors and two half bridge dual-FETs, thus minimizing hot spots and spreading heat across the board. The topology also supports a 2-to-5 cell battery and accepts a wide input range including USB adapter, high voltage USB-C® Power Delivery (PD) sources, and traditional adapters.
特長
- High power 240W
- Peak efficiency 98.2%
- Dual Field Effect Transistor (FET) in 3.3mm × 3.3mm package
- Compact size: 0.75in × 1.15in (19.1mm × 29.2mm)
- Excellent thermal performance
| 出力電圧オプション | PMP23637.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.5 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 14 |
| Iout(最大)(V) | 17 |
| 出力電力(W) | 238 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVMEU3.PDF (329 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Compact Dual-Phase Multi-Cell Battery Charger Reference Design With Dual FETs | PDF | HTML | 2026/02/02 |