PMP30104

乗算型 SEPIC 定電流コンデンサ チャージャ (80mA 時入力 15V から出力 400V/420V) のリファレンス デザイン

概要

SEPIC コンバータを使用して、負荷コンデンサ (最大 15000µF) を最大 400V/420V (選択可能) まで充電できます。入力電圧範囲は 15V ± 10% で、80mA の一定出力充電電流を供給します。乗算型 SEPIC トポロジには、昇圧 + チャージ ポンプに比べていくつかの利点があります。これは主に、SEPIC の乗算器のピーク電流と RMS 電流の低減によるものです。

特長
  • 乗算型のシングルステージ SEPIC (15V から 420V) により、高い電圧比が実現可能
  • フライバック ソリューションに比べて、スイッチノードでスパイクが発生しない
  • 80% ~ 87% の範囲内で、50V ~ 420V の間に良好な効率曲線
  • 2 つのアクティブ ループ:  CV および CC は、負荷が切断された場合の過電圧を防止
出力電圧オプション PMP30104.1
Vin(最小)(V) 13.5
Vin(最大)(V) 16.5
Vout (Nom) (V) 420
Iout(最大)(V) .08
出力電力(W) 33.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCE4.PDF (636 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNV2.PDF (199 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNV1.PDF (119 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNV4.ZIP (650 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCP5.ZIP (31 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNV3.PDF (376 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNV0.PDF (385 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLC272デュアル、16V、2MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30104 Test Results 2016/10/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。