ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40210

アクティブ

4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5155 アクティブ 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ A newer device with up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency, and up to 45-V input operating voltage.

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 52 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 4.5 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 530 Duty cycle (max) (%) 95 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 52 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 4.5 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 530 Duty cycle (max) (%) 95 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • ブースト、フライバック、SEPIC、LED駆動アプリケーション用
  • 広い入力動作電圧範囲:4.5V~52V
  • 可変発振周波数
  • 固定周波数電流モード制御
  • 内部スロープ補償
  • 内蔵ローサイド・ドライバ
  • プログラミング可能な閉ループ・ソフトスタート
  • 過電流保護
  • 外部同期機能
  • リファレンス:700mV(TPS40210)、260mV(TPS40211)
  • 低電流ディスエーブル機能
  • アプリケーション
    • LED照明
    • 産業用制御システム
    • バッテリ駆動システム

  • ブースト、フライバック、SEPIC、LED駆動アプリケーション用
  • 広い入力動作電圧範囲:4.5V~52V
  • 可変発振周波数
  • 固定周波数電流モード制御
  • 内部スロープ補償
  • 内蔵ローサイド・ドライバ
  • プログラミング可能な閉ループ・ソフトスタート
  • 過電流保護
  • 外部同期機能
  • リファレンス:700mV(TPS40210)、260mV(TPS40211)
  • 低電流ディスエーブル機能
  • アプリケーション
    • LED照明
    • 産業用制御システム
    • バッテリ駆動システム

TPS40210およびTPS40211は、入力電圧範囲の広い(4.5V~52V)、非同期ブースト・コントローラです。ブースト、フライバ ック、SEPIC、および各種のLEDドライバ・アプリケーションなど、ソース接地NチャネルFETを必要とするトポロジに適して います。プログラミング可能なソフトスタート、自動リトライ付き過電流保護、プログラミング可能な発振周波数などの機能 を備えています。電流モード制御により、過渡応答が向上し、ループ補償が単純化されます。TPS40210とTPS40211の主な違い は、誤差増幅器でFBピンのレギュレーションに使用するリファレンス電圧の値です。

TPS40210およびTPS40211は、入力電圧範囲の広い(4.5V~52V)、非同期ブースト・コントローラです。ブースト、フライバ ック、SEPIC、および各種のLEDドライバ・アプリケーションなど、ソース接地NチャネルFETを必要とするトポロジに適して います。プログラミング可能なソフトスタート、自動リトライ付き過電流保護、プログラミング可能な発振周波数などの機能 を備えています。電流モード制御により、過渡応答が向上し、ループ補償が単純化されます。TPS40210とTPS40211の主な違い は、誤差増幅器でFBピンのレギュレーションに使用するリファレンス電圧の値です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5156H アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ A newer device with up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency, spread spectrum, up to 60 V input operating voltage, and an HTSSOP package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4.5V ~ 52V 入力、電流モード・ブースト・コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2008年 12月 2日
アプリケーション概要 非同期整流昇圧コンバータ設計における軽負荷状況でのパルス スキップ動作の回避 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート TPS40210 および TPS40211 での絶縁型フライバック フィードバ ックの実装方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
機能安全情報 TPS4021x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Practical Feedback Loop Analysis for Current-Mode Boost Converter 2014年 3月 7日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
Analog Design Journal 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal 2013年 4月 16日
Analog Design Journal Synchronous rectification boosts efficiency by reducing power loss 2013年 4月 16日
アプリケーション・ノート USB Charger Based on TPS40210 SEPIC Converter 2008年 11月 18日
Analog Design Journal New current-mode PWM controllers support boost, flyback, SEPIC and LED-driver 2008年 8月 6日
Analog Design Journal Q3 2008 Issue Analog Applications Journal 2008年 8月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40210EVM — 開発ボード/EVM

The TPS40210EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (600kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 24.0-V output at up to 2A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40210 TINA-TI Average Reference Design (Rev. C)

SLUM030C.TSC (445 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40210 TINA-TI Average Spice Model (Rev. B)

SLUM028B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40210 TINA-TI Load Transient Reference Design

SLUM615.TSC (849 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40210 TINA-TI SEPIC Reference Design (Rev. A)

SLUM492A.TSC (346 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40210 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM616.TSC (849 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40210 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM613.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40210 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. B)

SLUC088B.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40210 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM712.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40210 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. I)

SLUC101I.ZIP (80 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB10 TPS4021x Quickstart Calculator for SEPIC Converter Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • TPS40210 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
計算ツール

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

The TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design give assistance with the device configuration and external component selection.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • TPS40210 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
  • TPS40210-EP エンハンスド製品、4.5V ~ 52V 入力、電流モード昇圧コントローラ
  • TPS40210-HT 高温、広い入力範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40211 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS40210EVM 開発ボード/EVM
  • TPS40211EVM-352 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用
計算ツール

SLURB14 TPS4021x Excel Quickstart Calculator for Flyback Converter Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • TPS40210 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

多くの TI リファレンス デザインには、TPS40210 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ