PMP30157

低価格 10S リチウムイオン バッテリ チャージャ リファレンス デザイン

概要

このバッテリ チャージャのリファレンス デザインでは、SEPIC トポロジが使用されています。入力電圧範囲は 17V ~ 21V で、最大負荷電流 600mA で設計されています。出力電圧は 13V ~ 41V の範囲で、負荷電流に反比例します(CV 充電方式)。

特長
  • CV 充電方式
  • 非常に広いバッテリ電圧範囲をサポート
  • 調整可能な最大負荷電流
  • 低コスト ソリューション
  • 小さい入力および出力リップル
  • ビルドおよびテスト済みのデザイン
出力電圧オプション PMP30157.1
Vin(最小)(V) 17
Vin(最大)(V) 21
Vout (Nom) (V) 41
Iout(最大)(V) .6
出力電力(W) 24.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCO1.PDF (889 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROT6.PDF (41 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROT5.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROT8.ZIP (428 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCX4.ZIP (39 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROT7.PDF (550 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROT4.PDF (146 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLC272デュアル、16V、2MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30157 Test Results 2016/11/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。