PMP30162
SEPIC トポロジを採用した高速コンデンサ充電器 (42V ~ 52Vin、160V/180Vout @ 900mA) のリファレンス デザイン
PMP30162
概要
SEPIC コンバータを使用して、最大 160V/180V (選択可能) の負荷コンデンサを高速充電します。入力電圧範囲は 47V ± 10% で、900mA の一定出力充電電流を供給します。SEPIC トポロジは、コンデンサの充電に必要な出力電圧を昇圧または降圧できる利点があります。コンデンサの充電は 0V (短絡) から開始されるためです
特長
- SEPIC トポロジの採用により、メイン FET のドレインにスパイクが発生しません
- 全負荷時、出力電圧が 80V を超える場合の良好な効率曲線 (>91%)
- 2 つのアクティブ ループ:CV および CC は、充電中および定常状態において、あらゆる条件下で出力電圧を安定化します
- 出力電圧は、オン ザ フライで 160V ~ 180V の間で切り替えることができます
| 出力電圧オプション | PMP30162.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42 |
| Vin(最大)(V) | 52 |
| Vout (Nom) (V) | 180 |
| Iout(最大)(V) | .9 |
| 出力電力(W) | 162 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ10.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30162 Test Results | 2017/02/20 |