PMP30227
車載用 15V / 4.5W 絶縁バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP30227
概要
このリファレンス デザインは、8V~28V の入力電圧から最大負荷電流 300mA の絶縁型 15V 電源レールを生成する電源ソリューションを示しています。また、2 次側にオプションの降圧コンバータを搭載し、マイコンに 200mA 負荷電流で 5V のレールを供給することもできます。
特長
- ビルドおよびテスト済み
- 絶縁型
- 1 次側安定化、フォトカプラ不要
- 良好なロード レギュレーション
| 出力電圧オプション | PMP30227.1 | PMP30227.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 | 13 |
| Vin(最大)(V) | 28 | 17 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | 5 |
| Iout(最大)(V) | .3 | .2 |
| 出力電力(W) | 4.5 | 1 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | FlyBuck | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRY1.PDF (96 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30227 Test Results | 2017/07/25 |