この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62170-Q1
- DCS-Control™ topology
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade: –40°C to 125°C operating junction temperature range
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Input voltage range: 3 V to 17 V
- Up to 500-mA output current
- Adjustable output voltage from 0.9 V to 6 V
- Fixed output voltage versions
- Seamless power save mode transition
- Typically 17-µA quiescent current
- Power-good output
- 100% Duty cycle mode
- Short circuit protection
- Overtemperature protection
- Pin-to-pin compatible with TPS62160-Q1
- Available in a 2 × 2 mm, WSON-8 package
- Create a custom design using the TPS62170-Q1 with the WEBENCH® power designer
The TPS6217x-Q1 family is an easy to use synchronous step-down DC-DC converter optimized for applications with high power density. A high switching frequency of typically 2.25 MHz allows the use of small inductors and provides fast transient response as well as high output voltage accuracy by utilization of the DCS-Control topology.
With their wide operating input voltage range of 3 V to 17 V, the devices are ideally suited for systems powered from either a Li-Ion or other battery as well as from 12-V intermediate power rails. It supports up to 0.5-A continuous output current at output voltages between 0.9 V and 6 V (with 100% duty cycle mode).
Power sequencing is also possible by configuring the Enable and open-drain Power Good pins.
In Power Save Mode, the devices draw quiescent current of about 17 µA from VIN. Power Save Mode, entered automatically and seamlessly if load is small, maintains high efficiency over the entire load range. In Shutdown Mode, the device is turned off and shutdown current consumption is less than 2 µA.
The device, available in adjustable and fixed output voltage versions, is packaged in an 8-pin WSON package measuring 2 × 2 mm (DSG).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62170EVM-627 — Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON
The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)
TPS62170 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TPS62170 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TPS62170 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-01002 — YUV422 出力と FPD-Link III を使用し、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01004 — メガピクセル イメージャ、ベイヤー ビデオ出力、同軸ケーブル経由での電力供給 (PoC) を実装した車載カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00421 — OV10640 と DS90UB913A を使用、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1.3M ピクセル カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00262 — 同軸ケーブル経由で非圧縮デジタルビデオ伝送が可能な車載用1Mピクセル・カメラモジュール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。