PMP30338

車載、デュアル ポート USB Type-C のリファレンス デザイン (2x 15W)

概要

このリファレンス デザインは、デュアル ポート USB Type-C チャージャのシステム実装を提示します。このデザインは、入力逆極性保護機能、入力フィルタリング、2 個の個別 USB Type-C チャージャ回路を搭載しており、それぞれ最大 3.0A を供給できます。この回路は、現在の車載要件を満たすため、38mm x 41mm の PCB 領域 (コネクタなし) に収まるようスペースを最適化されています。非常に優れた効率により、最大温度上昇がわずか 45.5K に抑えられます。

特長
  • スペース制約が厳しいアプリケーション向けに、低消費電力で高効率を達成
  • スペースの制約が厳しいアプリケーションに対応する小型フォーム ファクタ
  • 逆極性保護の目的で、小スマート ダイオード コントローラを採用
  • 2 つのコンバータの入力側で、反射リップルを最小化する目的で入力フィルタを搭載
  • 出力電圧ドループ補償機能を内蔵
出力電圧オプション PMP30338.1 PMP30338.2
Vin(最小)(V) 6 6
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 15 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT083.PDF (9324 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYU5.PDF (137 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYU4.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYU7.ZIP (1221 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF95.ZIP (51 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYU6.PDF (592 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYU3.PDF (153 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25830A-Q1BATT 短絡保護機能とMFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25830-Q1BATT 短絡保護機能とケーブル補償機能を搭載した USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25832-Q1ケーブル補償機能搭載、USB Type-C と SDP/CDP 充電ポート コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive dual port USB Type-C reference design (2x 15 W) 2019/01/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。