TPS25830A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
- 同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ
- 入力電圧範囲:4.5V~36V
- 出力電流:3.5A
- 出力電圧 5.1V、精度 ±1%
- 電流モード制御
- 可変周波数:300kHz~2.2MHz
- 外部クロックへの周波数同期
- スペクトラム拡散ディザリングを備えた FPWM
- 使いやすい内部補償
- USB-IF 規格に準拠
- USB Type-C ® rev 1.3
- CC ロジック、V CONN ソースおよび放電
- USB ケーブルの極性検出 ( POL)
- USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
- MFI 過電流制限に準拠
- USB Type-C ® rev 1.3
- USB 電力および通信に最適化
- USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
- 最大 1.5V のケーブル・ドループ補償
- DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ
- USB ファームウェア更新用のクライアント・モード
- 内蔵の保護機能
- V BUS の V BAT への短絡保護
- DP_IN、DM_IN、CCx の V BAT への短絡保護 (TPS25830A-Q1 のみ)
- DP_IN、DM_IN、CCx の V BUS への短絡保護
- DP_IN、DM_IN、CCx は IEC 61000-4-2 規格に準拠
- ±8kV 接触放電および ±15kV 気中放電
- フォルト・フラグ・レポート
- ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ
TPS2583xA-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず V BUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適な電流および電圧で確実に充電できます。
TPS2583xA-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。
TPS25830A-Q1 は、V BUS、CC1、CC2、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能 (最大 18V に対応) も内蔵しています。TPS25832A-Q1 は、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。
この同期整流降圧型レギュレータは電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部で補償されています。RT ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を防止し、小さなインダクタを使用できます。
TPS2583xA-Q1 は、3A および 1.5A 電流アドバタイズメント用の構成チャネル (CC) ロジックを含む標準の USB Type-C ポート・コントローラ機能を搭載しています。バッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を決定する非 Type-C レガシー USB デバイスに必要な電気的信号を提供できます。
高精度の電流センス・アンプが内蔵されており、ケーブル・ドループ補償と電流制限チューニングをユーザーがプログラムできます。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される V BUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。
USB 仕様では、USB 充電ポートの電流制限が必要とされていますが、システム設計者には、システム要件に基づいて過電流保護レベルを選択する妥当な柔軟性が与えられています。TPS2583xA-Q1 は革新的な 2 スレッショルドの電流制限回路を採用しているため、システム設計者は降圧型レギュレータの平均電流制限保護をプログラムすることも、CSN/OUT ピンと BUS ピンの間の外付け NMOS を使用して電流制限をプログラムすることもできます。TPS2583xA-Q1 降圧レギュレータは NFET を実装しているため、USB ポートの過電流フォルト状態中でも他の負荷に 5V 出力を供給できます。また、TPS2583xA-Q1 で採用している電流制限手法は最新の MFI 要件を満たすことができます。
TPS2583xA-Q1 の内蔵の保護機能には、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、V BUS 過電圧および過電流保護、CC 過電圧および過電流保護、データ・ライン (D x) から V BUS および V BAT への短絡保護、ダイ過熱保護が含まれます。
TPS25830A-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしています。TPS25832A-Q1 は、データ・ライン (Dx、CC) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2583xA-Q1 USB Type-C® および BC1.2、5V/3.5A 出力、36V 入力の車載用同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ、ケーブル補償機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 |
| アプリケーション・ノート | TPS25830, TPS25831-Q1, and TPS25840-Q1 Short-to-Battery Application (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 6月 2日 | |||
| 機能安全情報 | TPS25830A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | TI Automotive USB Charging Port Solution | PDF | HTML | 2022年 2月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Improve an Eye Diagram With the TPS25840-Q1 Device Using a Long USB Cable | 2020年 1月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Ground Shift Phenomenon Recommendation of TPS2583x | PDF | HTML | 2019年 12月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Loop Characteristic Evaluation and Optimization of TPS2583x | PDF | HTML | 2019年 12月 2日 | |||
| 技術記事 | How to avoid the pain of a discharged device | PDF | HTML | 2019年 8月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 BC 1.2 と USB Type-C® のポート コントローラの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP40544 — 3m USB-IF 近端準拠の車載 USB Type-A 充電器のリファレンス デザイン
PMP30338 — 車載、デュアル ポート USB Type-C のリファレンス デザイン (2x 15W)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。