PMP30464
スペースに制約のあるアプリケーション向け、96W/180W ピーク、デュアル インターリーブ降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP30464
概要
これは、デュアル インターリーブ降圧コンバータのリファレンス デザインであり、17.0V ~ 60.0V の入力電圧範囲に対応します。出力電圧は 12.0V であり、最大負荷電流は 15.0A です。このデザインはスペースに最適化され、平均負荷電流 8.0A に対応しています。
特長
- スペース制約が厳しいアプリケーション向けに、低消費電力で高効率を達成
- 小型フットプリントを実現するために、2 相アーキテクチャと 3 x 3 MOSFET を搭載
- 非常に優れた負荷過渡動作で、出力電圧の偏差を低減
- 広い負荷電流範囲にわたる厳格な出力電圧レギュレーション
| 出力電圧オプション | PMP30464.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 17 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 180 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXL1.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 96-W/180-W Peak Dual Interleaved Buck Converter Reference Design | 2018/11/05 |