PMP30549

高効率、4 スイッチ、32V/3A 同期整流昇降圧のリファンレス デザイン

概要

このテレコムのリファレンスデザインは、非常に効率の高い 100W、4 スイッチ昇降圧を特長としています。このコンバータにより、17V ~ 57V の広い入力範囲から 32-V RF LDMOS を駆動でき、ピーク効率 98% 以上に対応しています。伝導型電磁波を発生源に到達できるように、入力フィルタを実装しています。さらに、ジャンパを使用してスペクトラム拡散機能や固定 PWM モードをアクティブにできます。最後に、基地局のオーブン発振器 (30.72 MHz / 128 = 240kHz) によってスイッチング周波数を同期させることにより、無線周波数性能を向上できます。

特長
  • 両方の動作モードで同期整流を採用し、最大 98.7% の最高効率を実現できます
  • 4 スイッチの昇降圧トポロジは、1 つのインダクタで昇圧と降圧をサポートします
  • 50% の負荷変動に対して 2% を上回る過渡応答でした
出力電圧オプション PMP30549.1
Vin(最小)(V) 17
Vin(最大)(V) 52
Vout (Nom) (V) 32
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 96
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT056.PDF (1828 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRY99.PDF (208 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY98.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYA1.ZIP (213 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF53.ZIP (159 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYA0.PDF (1387 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY97.PDF (199 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM517655V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High Efficient 32-V / 3-A Synchronous 4-Switch Buck-Boost Reference Design 2018/12/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。