ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

55V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM51770 アクティブ 78V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ Wider input voltage, higher switching frequency, lower quiescent current , high efficiency
LM51772 アクティブ I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ With I2C and higher efficiency

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 機能安全対応
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~55V (最高 60V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~55V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • HTSSOP-28 および QFN-28 パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、LM5176 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~55V (最高 60V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~55V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • HTSSOP-28 および QFN-28 パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、LM5176 を使用するカスタム設計を作成

LM5176 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラで、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにもレギュレートできます。LM5176 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。

LM5176 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176 にはオプションとして平均入力または出力電流の制限、拡散スペクトラムによるピーク EMI の低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。

LM5176 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラで、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにもレギュレートできます。LM5176 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。

LM5176 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176 にはオプションとして平均入力または出力電流の制限、拡散スペクトラムによるピーク EMI の低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5176 55V、広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC PDF | HTML 2023年 6月 2日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
機能安全情報 LM5176 and LM5176-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure FMD 2020年 5月 22日
技術記事 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 PDF | HTML 2020年 2月 18日
技術記事 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 PDF | HTML 2020年 2月 10日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths PDF | HTML 2019年 2月 20日
アプリケーション・ノート A Method to Improve LM5176 Overcurrent Protection Feature 2018年 8月 8日
アプリケーション・ノート LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters 2018年 7月 16日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 3: separating differential sense lines from PDF | HTML 2017年 3月 2日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 2: optimizing hot loops in the power stage PDF | HTML 2017年 2月 23日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 1: identifying the critical parts for layout PDF | HTML 2017年 2月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5176EVM-HP — LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板

LM5176EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5176 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 6V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、12V の安定化済み出力で最大 12A の負荷電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMBA4B.ZIP (147 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVMBA4C.ZIP (120 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC208 LM5176 Design Calculator

The LM5176 Buck-Boost Quickstart Tool support to configure the power stage and the external components for the LM5176 .
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
  • LM5176 55V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ
  • LM5176-Q1 AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LM5176EVM-HP LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板
リファレンス・デザイン

PMP22125 — バッテリ バックアップ スイッチ、充電器、モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ、チャージャ、監視の包括的な機能を実装します。  このデザインの搭載機能は、12/24Vdc の電力供給源と 12/24V 鉛酸バッテリの間での切り替え、代表値 1A の定電流によるバッテリ充電、バッテリ メンテナンス目的のフロート式充電、バッテリと電力入力源向けの監視回路です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21697 — 車載オーディオ アンプ向け、5 ~ 35V、300W ピーク、可変電圧パワー コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PWM (パルス幅変調) 信号で制御できる 5V ~ 35V の電圧で、可変出力電力をオーディオ アンプに供給します。75W RMS、および 300W ピークという電力出力能力は、車載の大電力オーディオ アンプに最適です。95% を上回る変換効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用しています。5V から 35V へという範囲で出力を立ち上げるのに要する応答時間をおよそ 1ms にすることができ、この電源を使用するオーディオ アンプの効率最大化に役立ちます。このデザインには、回路図、BOM (部品表) 、レイアウト ファイル、テスト (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30549 — 高効率、4 スイッチ、32V/3A 同期整流昇降圧のリファンレス デザイン

このテレコムのリファレンスデザインは、非常に効率の高い 100W、4 スイッチ昇降圧を特長としています。このコンバータにより、17V ~ 57V の広い入力範囲から 32-V RF LDMOS を駆動でき、ピーク効率 98% 以上に対応しています。伝導型電磁波を発生源に到達できるように、入力フィルタを実装しています。さらに、ジャンパを使用してスペクトラム拡散機能や固定 PWM モードをアクティブにできます。最後に、基地局のオーブン発振器 (30.72 MHz / 128 = 240kHz) によってスイッチング周波数を同期させることにより、無線周波数性能を向上できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21278 — 産業用 PC 向け 300W 12Vout 4 スイッチ昇降圧のリファレンス デザイン

PMP21278 リファレンス デザインは、LM5176 4 スイッチ昇降圧コントローラを採用した産業用アプリケーション向けの 300W 電源です。9V ~ 50V の電圧範囲で動作する設計このデザインは 12V の出力を供給し、25A の連続電流を供給できます。スイッチング周波数は 230kHz に設定されています。PMP21278 は、SV601348A PCB 上に組み立てられています。このテスト レポートで取得したすべてのテスト データについて、入力電源の配線インダクタンスを減衰させるために、3 つの 6.8mF、65V 定格の電解コンデンサを使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ